alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon
accesorios de cono e hilo

Accesorios con Conificados y Roscados (Serie IPT)

Shop Cone and Thread FittingsCatálogo Serie IPT

Media presión

Las conexiones conificadas y roscadas (C&T) ofrecen un rendimiento fiable en media y alta presión. Los orificios de prueba son estándar para verificar todas las conexiones a presión.

Vea las características de diseño para media presión

Especificaciones

Presiones de Servicio Hasta 1378 bar (20.000 psig)
Temperatura de Servicio Hasta 537°C (1000°F)
Materiales de construcción Acero inoxidable 316, Aleación 2507, Aleación 625
Conexiones Finales
Tamaños 1/4 a 1-1/2 pulg.
Configuraciones Rectos, codos, tes, cruces, tapones para tubo y tapones para racor

Alta Presión

La Especificación API-6A sobre Equipos para Cabezales de Pozos y Árboles de Producción define las dimensiones del accesorio conificado y roscado para alta presión de 9/16 de pulgada. Swagelok Company cumple las dimensiones de cierre mecánico establecidas en esta especificación.

Vea las características de diseño para alta presión

Especificaciones

Presiones de Servicio Hasta 4134 bar (60.000 psig)
Temperatura de Servicio Hasta 537°C (1000°F)
Materiales de construcción Acero inoxidable 316, Aleación 2507, Aleación 625
Conexiones Finales
Tamaños 1/4 a 9/16 pulg.
Configuraciones Rectos, codos, tes, cruces, tapones para tubo y tapones para racor

Las conexiones con cono y rosca (C&T) ofrecen un rendimiento fiable en media y alta presión. Los accesorios con cono y rosca se pueden fabricar en cumplimiento de NACE MR0175/ISO 15156, en acero inoxidable 316, aleación 625 y aleación 2507. Hay disponibles componentes de conexión anti vibración.

Comprar Accesorios Conificados y Roscados (Serie IPT)

¿Tiene alguna pregunta? Localice un centro de ventas y servicio

Selección Fiable de un Producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

⚠ Aviso: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normas de diseño industrial, incluidas conexiones finales para racor de tubo Swagelok, con los de otros fabricantes.