alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon
Termopares

Termopares

Los termopares están recomendados para proteger a los termómetros bimetálicos con amortiguación Swagelok de posibles daños por contacto directo con fluidos de proceso a presión, viscosos, corrosivos o abrasivos. También permiten la sustitución o mantenimiento de los termómetros sin afectar al proceso o al sistema.

  • Construcción estándar en acero inoxidable 304; disponibles en acero inoxidable 316 (otras aleaciones disponibles bajo petición)
  • Aceptan termómetros con vástagos de 63,5 hasta 305 mm (2,5 hasta 12 pulg.), en configuraciones de reductor, recta y cónica.
  • Disponibles con extensiones para aplicaciones de tubería aislada

Opciones

Cubierta y cadena protectoras de acero inoxidable, conexión a instrumentación G1/2B y construcción en acero inoxidable 316.

Especificaciones

Conexiones a proceso Brida de cara elevada ASME B16.5, Brida Kwik de conformidad con 3-A, rosca NPT, soldadura por encastre
Conexiones a instrumentación 1/2 pulg. rosca recta NPSM para juntas mecánicas; G1/2B opcional
Tamaño Orificio de 6,6 mm (0,260 pulg.); Conexiones a proceso de 1/2 a 2 pulg.

Consulte y compre nuestros productos más utilizados.

Vea cómo los productos Swagelok pueden ayudarle. Consulte nuestros catálogos o localice un centro de ventas y servicio.

Selección fiable de un producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para garantizar una correcta selección del producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un funcionamiento seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

⚠ Aviso: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normas de diseño industrial, incluidas conexiones finales para racor de tubo Swagelok, con los de otros fabricantes..