alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Termómetros

Lentes acrílicas, de vidrio, policarbonato y de vidrio de seguridad para satisfacer todos los requisitos de sus aplicaciones.

Construcción totalmente soldada de acero inoxidable 304 estándar; también están disponibles con conexión a proceso y vástago de acero inoxidable 316. Carcasas selladas herméticamente de acuerdo con ASME B40.200 para evitar que la humedad dañe los componentes internos. Protección del 50 % por encima y por debajo del rango para evitar daños a los componentes hasta 260°C (500°F). Relleno de gel sin silicona para amortiguar los efectos de las vibraciones. La esfera anti refracción no desvirtúa la lectura. Ajuste externo para calibración en campo.

Todos los termómetros bimetálicos amortiguados Swagelok se calibran en fábrica según ASME B40.200.

Opciones

Sin amortiguación; certificado de calibración de referencia NIST; llenado con silicona líquida (no disponible para amortiguación estándar, con opciones de lentes de vidrio ni para rangos superiores a 260°C [500°F]); conexión a proceso y vástago de acero inoxidable 316; y tuerca de bloqueo para la conexión NPT.

Especificaciones

Rangos de las esferas –70 a 70°C a 100 a 540°C
–100 a 150° a 200 a 1000°F
Precisión ± 1 % de la escala según ASME B40.200
Fluido amortiguador Gel inerte sin silicona
Configuraciones Ángulo ajustable, montaje central-posterior, montaje inferior-posterior
Tamaños de las esferas 76,2 mm (3 pulg.); 127 mm (5 pulg.)
Tamaños de vástagos Diámetro 6,4 mm (0,25 pulg.); longitud desde 63,5 hasta 305 mm (2,5 hasta 12 pulg.)
Conexiones de proceso 1/2 pulg. NPT estándar, disponible G1/2B

Consulte y compre nuestros productos más utilizados.

Vea cómo los productos Swagelok pueden ayudarle. Consulte nuestros catálogos o localice un centro de ventas y servicio.

Selección fiable de un producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para garantizar una correcta selección del producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un funcionamiento seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

⚠ Advertencia: No mezcle ni intercambie productos, componentes o conexiones finales de los racores Swagelok con los de otros fabricantes si no están regulados por normativas de diseño industrial.