alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon
Manómetros

Manómetros

Los manómetros Swagelok miden la presión en aplicaciones industriales, de ultra alta pureza y sanitarias con precisión. Están disponibles con diferentes rangos de presión, tamaños de esferas, conexiones, montajes y opciones.

Manómetros industriales y para proceso serie PGI y manómetros serie PBG para constructores de paneles

ComprarCatálogo

Los manómetros Swagelok se fabrican según las normativas industriales y están disponibles con gran variedad de conexiones a proceso, incluidos los adaptadores a tubo Swagelok.

  • Tamaños de esferas de 40, 50, 63, 100, 115 y 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 y 6 pulg.)
  • Precisión de conformidad con las normativas ASME B40.100, EN837-1, y JIS B7505
  • Disponibles con una amplia variedad de conexiones finales, incluyendo los adaptadores a tubo Swagelok
  • Configuraciones de montaje central-posterior, inferior-posterior, inferior y para montaje en panel
  • Construcción en acero inoxidable o material termoplástico reforzado
  • Disponibles sin rellenar y con líquido de relleno

Manómetros, de pureza ultra alta y aire seco limpio

Los manómetros Swagelok de la series PGU y PGC incorporan un tubo Bourdon que permite monitorizar la presión positiva y el vacío del sistema. Están disponibles para gran variedad de aplicaciones, desde la distribución de gas a las aplicaciones de herramientas de proceso.

  • Conexiones finales de acero inoxidable 316L VAR (Serie PGU)
  • Precisión de conformidad con ASME B40.1
  • Tamaño de esfera de 50 mm (2 pulg.): ± 2 % / 1 % / 2 % de span (ASME B40.100, Grado A, EN 837-1 Clase 2.5, JIS B7505 Clase 2.5)
  • Tamaño de esfera de 40 mm (1 1/2 pulg.): ± 3 % / 2 % / 3 % de span (ASME B40.100, Grado B, EN 837-1 Clase 4, JIS B7505 Clase 4)

Especificaciones

Rangos de las esferas Vacío a 200 bar; 3000 psi; 21 MPa
Tamaños de las esferas 40 y 50 mm (1 1/2 y 2 pulg.)
Precisión de conformidad con las normativas ASME B40.100, EN837-1, y JIS B7505
Temperatura de servicio
Ambiente –40 a 60° C (–40 a 140° F)
Medio –40 a 100° C (–40 a 212° F)
Conexiones finales
Serie PGU 1/4 pulg. VCR® hembra, 1/4 pulg. VCR macho giratorio, 1/4 pulg. VCR macho integral, Montaje superficial de 1,5 pulg. (compatible con IGC® II)
Serie PGC 1/4 pulg. NPT macho
Pruebas y calibración Todos los manómetros de ultra alta pureza y aire seco limpio se calibran en fábrica y se someten a pruebas de fugas con helio para un caudal máximo de 1 × 10–9 std cm3/s.

Manómetros para servicio general con aprobación ECE R110, Serie PGN

Tenemos disponibles manómetros para servicio general certificados por ECE R110 para uso en vehículos a gas natural comprimido.

  • Tamaños de esferas de 50 y 63 mm (2 y 2 1/2 pulg.)
  • Orificio: 0,58 mm (0,023 pulg.)
  • Mayor protección con las lentes de policarbonato
  • Disponible salida a transductor en los manómetros de 50 mm con conexiones finales de latón

Consulte y compre nuestros productos más utilizados.

Vea cómo los productos Swagelok pueden ayudarle. Consulte nuestros catálogos o localice un centro de ventas y servicio.

Selección fiable de un producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para garantizar una correcta selección del producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un funcionamiento seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

⚠ Aviso: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normas de diseño industrial, incluidas conexiones finales para racor de tubo Swagelok, con los de otros fabricantes.