Aislamiento de las Mangueras
Evitar la condensación y mantener la superficie de las mangueras de refrigeración cerca de la temperatura ambiente, independientemente de la temperatura del fluido. La condensación puede ser un problema importante en una planta de semiconductores debido a los fluidos volátiles y altamente peligrosos que se utilizan en el proceso de fabricación de chips. La detección de fugas o goteo, se pueden considerar un vertido de fluido peligroso y provocar la parada de la máquina o la planta por razones de seguridad. En otras aplicaciones de baja temperatura (como el efecto Joule-Thompson con caída de presión), la manguera aislada reducirá o eliminará la acumulación de escarcha en el exterior de los componentes del sistema de fluidos, condición que puede afectar al rendimiento.
El aislamiento de la manguera Swagelok también minimiza la pérdida de calor a lo largo de la manguera y mantiene la temperatura media estable y consistente de principio a fin. La falta de aislamiento requerirá mayores niveles de energía de refrigeración y afectará a la estabilidad de la temperatura en la máquina de fabricación de semiconductores.
Ventajas
- Mantiene la flexibilidad del sistema y la consistencia térmica gracias al material compacto del aerogel
- Minimiza la entrada de vapor de agua por los extremos con un sellado final de silicona
- Facilita el trazado y ahorra espacio gracias al menor diámetro exterior que requiere el material compacto
- Permite una fácil identificación del tipo de manguera (por ejemplo, suministro vs. retorno) con una envoltura externa codificada por colores por fuera del aislamiento
- Cubre la mayoría de las aplicaciones con tamaños de manguera de 9,6 mm a 25,4 mm (3/8 de pulgada a 1 pulgada)
Especificaciones
Material | |
Aislamiento de aerogel de baja conductividad térmica | |
Cubierta | Poliolefina |
Terminales de las conexiones finales | Silicona |
Para Tamaños Nominales de Mangueras | 3/8 a 1 pulg. |
Temperatura de Servicio | –53 a 125°C (–65 a 257°F) |
Consulte y compre nuestros productos más utilizados.
Vea cómo los productos Swagelok pueden trabajar para Vd. Consulte nuestros catálogos o localice un centro de ventas y servicio.
Selección Fiable de un Producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. ⚠ Advertencia: No mezcle ni intercambie productos, componentes o conexiones finales de los racores Swagelok con los de otros fabricantes si no están regulados por normativas de diseño industrial. |