alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon
Alta pureza

Filtros de alta pureza

  • Cumplen con los estrictos requisitos de filtrado del sistema de gas de pureza ultra alta de SEMI E49.8-96 (serie SCF)
  • Construcción totalmente soldada en línea

Filtros en línea totalmente soldados (Serie FW)

Especificaciones

Presión de servicio Hasta 413 bar (6000 psig)
Presión diferencial Hasta 41,3 bar (600 psig)
Temperatura –28 a 482°C (–20 a 900°F)
Material del cuerpo Acero inoxidable 316
Elemento
Material Acero inoxidable 316 sinterizado o malla plisada
Tamaño de poro 0,5 a 15 µm
Conexiones finales
Tipo Racores Swagelok, NPT, accesorios de cierre frontal VCR®
Tamaño 6 mm; 1/4 pulg.
6 mm; 1/8 y 1/4 pulg.

Filtros de gas de pureza ultra alta (UHP), (Serie SCF)

Especificaciones

Presión de servicio Hasta 206 bar (3000 psig)
Presión diferencial Hasta 10 bar (145 psig)
Temperatura Hasta 50°C (122°F)
Máximo caudal 2700 std L/min
Material del cuerpo Acero inoxidable 316L VAR
Acabado superficial interno Electropulido, 0,13 µm (5 µpulg) de promedio
Elemento
Material Aluminio de alta pureza
Rango de filtrado > 99,999999 % a 0,003 µm
Conexiones finales
Tipo Accesorios de cierre frontal VCR
Tamaño 1/4, 1/2, y 3/4 pulg.

Consulte y compre nuestros productos más utilizados.

Vea cómo los productos Swagelok pueden ayudarle. Consulte nuestros catálogos o localice un centro de ventas y servicio.

Selección fiable de un producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para garantizar una correcta selección del producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un funcionamiento seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

⚠ Aviso: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normas de diseño industrial, incluidas conexiones finales para racor de tubo Swagelok, con los de otros fabricantes.