alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon
Cabezales de soldadura

Cabezales de soldadura

  • Soldadura orbital fiable y consistente de tubo y tubería
  • Garantizan la conexión adecuada de la unidad de potencia o los cabezales de soldadura con un conector de alimentación polarizado
  • Control de velocidad óptico sin necesidad de tacómetro o calibración
  • Soldaduras en diámetros exteriores desde 2 mm a 114 mm y desde 1/16 a 4 pulg.
  • Mayor flexibilidad en soldaduras alejadas de la fuente de alimentación con los cables alargadores disponibles para los cabezales de soldadura

Nuestra selección incluye

  • Micro: cabezales de soldadura serie 4 y serie 8 para diámetros exteriores de 2 a 12 mm y de 1/16 a 1/2 pulg.
  • Cabezales de soldadura serie 5 para diámetros exteriores de 3 a 17,3 mm y de 1/8 a 5/8 pulg.
  • Cabezales de soldadura de alto rendimiento serie 8HPH para diámetros exteriores de 3 a 12 mm y de 1/8 a 1/2 pulg.
  • Cabezales de soldadura serie 10 para diámetros exteriores de 6 a 25 mm y de 1/4 a 1 pulg.
  • Cabezales de soldadura serie 20 para diámetros exteriores de 12 a 52 mm y de 1/2 a 2 pulg.
  • Cabezales de soldadura serie 40 para diámetros exteriores de tubo de 38,1 a 114,3 mm (1 1/2 a 4 pulg.) y tubería de 42,2 a 114,3 mm (1 1/4 a 4 pulg.)

Consulte y compre nuestros productos más utilizados.

Vea cómo los productos Swagelok pueden ayudarle. Consulte nuestros catálogos o localice un centro de ventas y servicio.

Selección fiable de un producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para garantizar una correcta selección del producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un funcionamiento seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Precaución: No mezcle/intercambie componentes de los racores para tubo de doble férula Swagelok (o de otros productos no regidos por un diseño estándar de la industria) con aquellos de otros fabricantes.