alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Selección automática de corrientes de muestra

Selección automática de corrientes de muestra

Válvulas selectoras de corrientes

  • Reducen la presencia de tubo y agilizan la instalación en sistemas de toma de muestras de analizadores
  • Diseño compacto y reducido
  • Gestionan múltiples corrientes de proceso
  • Evitan la contaminación por mezcla de corrientes
  • Cierre consistente con menos puntos potenciales de fuga

Sistema selector de corrientes para aplicaciones de analizadores de proceso (Serie SSV)

El sistema selector de corrientes Swagelok (Serie SSV) es un ensamblaje modular diseñado para sistemas de toma de muestras de analizadores, que ofrece una operación de doble cierre y venteo (DBB) en un único módulo compacto.

Vea cómo nuestra serie SSV puede ayudar a entregar muestras representativas.

Especificaciones

Presión de servicio hasta 17,2 bar (250 psig)
Temperatura de servicio -6 a 148°C (20 a 300°F)
Presión de actuación 2,8 a 10,3 bar (40 a 150 psig)
Tamaño de orificio 3,2 mm (0,125 pulg.)
Coeficiente de caudal 0,20
Materiales de las juntas FKM fluorocarbono, Simriz®, Kalrez®
Conexiones finales 1/8 pulg. NPT hembra, Swagelok® MPC (compatible con ANSI/ISA 76.00.02)
Número de corrientes de proceso 2 a 12, cada una controlada por un módulo DBB

Módulos de selección de corrientes, conmutación y cierre (Series TT2 y T2)

Los módulos de válvulas de selección, conmutación y cierre de corrientes son sistemas modulares que ofrecen múltiples operaciones de válvulas en unidades compactas, por lo que requieren menos conexiones de tubo que los sistemas convencionales, ahorrando espacio y tiempo de instalación.

Especificaciones

Presión de servicio hasta 20,6 bar (300 psig)
Temperatura de servicio -17 a 148°C (0 a 300°F)
Presión de actuación 3,5 a 10,3 bar (50 a 150 psig)
Orificio 1,32 a 2,8 mm (0,052 a 0,110 pulg.)
Conexiones finales
   Tipo Racores Swagelok, NPT hembra
   Tamaños 3 mm; 1/16, 1/8, 1/4 pulg.

Consulte y compre nuestros productos más utilizados.

Vea cómo los productos Swagelok pueden ayudarle.Consulte nuestros catálogos o localice un centro de ventas y servicio.

Selección fiable de un producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para garantizar una correcta selección del producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un funcionamiento seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Precaución: No mezcle/intercambie componentes de los racores para tubo de doble férula Swagelok (o de otros productos no regidos por un diseño estándar de la industria) con aquellos de otros fabricantes.