alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon
Regulación

Válvulas de regulación

Swagelok le ofrece una gran variedad de válvulas de regulación para servicio de baja y alta presión, en acero inoxidable y latón y con coeficientes de caudal desde 0,004 hasta 0,16 para aplicaciones de bajo, medio y alto caudal.

Válvulas de regulación:

  • Caudales precisos en aplicaciones analíticas, de instrumentación y de investigación
  • Para aplicaciones de baja y alta presión
  • Microrregulación para aplicaciones de precisión

Válvulas de regulación de alta presión (Serie 31)

Especificaciones

Presión de servicio hasta 344 bar (5000 psig)
Temperatura –53 a 454°C (–65 a 850°F)
Materiales del cuerpo Acero inoxidable 316
Material de la empaquetadura PTFE, Grafoil®
Coeficiente de caudal 0,04
Conexiones finales
Tipo Racores Swagelok®, NPT hembra
Tamaño 6 mm; 1/4 y 1/8 pulg.

Válvulas de regulación de baja presión (Series S, M y L)

Especificaciones

Presión de servicio hasta 137 bar (2000 psig)
Temperatura –23 a 204°C (–10 a 400°F)
Materiales del cuerpo Acero inoxidable 316, latón
Material de la junta tórica del vástago FKM fluorocarbono (en cuerpos de acero inoxidable 316), y la Buna N (en cuerpos de latón); otros materiales disponibles
Coeficiente de caudal 0,004 a 0,16
Conexiones finales
Tipo Racores Swagelok, NPT, accesorio de cierre frontal integral VCR® macho
Tamaños 3 y 6 mm; 1/16, 1/8 y 1/4 pulg.

Consulte y compre nuestros productos más utilizados.

Vea cómo los productos Swagelok pueden ayudarle.Consulte nuestros catálogos o localice un centro de ventas y servicio.

Selección fiable de un producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para garantizar una correcta selección del producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un funcionamiento seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

⚠ Aviso: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normas de diseño industrial, incluidas conexiones finales para racor de tubo Swagelok, con los de otros fabricantes.