alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Válvulas de bola para media presión

Válvula de bola para instrumentación de proceso

Swagelok tiene disponibles la válvula de bola trunnion y la válvula de bola para servicio subacuático para aplicaciones de media presión.

Válvula de bola Trunnion para media presión (Serie FKB)

comprar
Las válvulas de bola trunnion de alta presión serie FKB ofrecen un bajo par de actuación de un cuarto de vuelta en un diseño compacto de cierre consistente en aplicaciones hasta 1378 bar (20.000 psig) Le mostramos el ahorro de tiempo y dinero de un cliente, gracias al uso de nuestros accesorios de media presión serie FK.

Vea los detalles del diseño. 

Especificaciones

Presión de servicio
Hasta 1378 bar (20.000 psig)
Temperatura 
–17 a 121°C (0 a 250°F)
Coeficiente de caudal
0.44 to 11.3
Conexiones finales
 
   Tipo Accesorio Swagelok para media presión o NPT
   Tamaño 1/4 a 1 pulg.
Configuración 
Cierre (2 vías), conmutación (3 vías)
Actuación
Manual o neumática
Tamaños de orificios
5,31 mm (,209 pulg.), 9,52 mm, (,375 pulg.), 14,2 mm (,560 pulg.)

Válvula de bola Trunnion para media presión (Serie CTB)

Las válvulas de bola Trunnion serie CTB tienen un bajo par de actuación de un cuarto de vuelta, y un diseño compacto que cierra sin fugas en aplicaciones hasta 1378 bar (20.000 psig). Están disponibles para aplicaciones de gases sulfurosos con materiales seleccionados de conformidad con NACE MR0175/ISO15156.

Especificaciones

Presión de servicio
Hasta 1378 bar (20.000 psig)
Temperatura 
–17 a 121°C (0 a 250°F)
Conexiones finales
 
   Tipo cono y rosca
   Tamaño 1/4 a 1 pulg.
Configuración 
Cierre (2 vías), conmutación (3 vías)
Tamaños de orificios
5,31 mm (0,209 pulg.); 9,52 mm (0,375 pulg.)

Válvula de bola para servicio subacuático (Serie IPT)

Las válvulas de bola para servicio subacúatico son válvulas Trunnion bi-direccionales de 2 vías, diseñadas para aplicaciones de acondicionamiento hasta 1034 bar (15.000 psig) Están disponibles para aplicaciones de gases sulfurosos con materiales seleccionados de conformidad con NACE MR0175/ISO15156.

Especificaciones

Presión de servicio
Hasta 1034 bar (15.000 psig)
Temperatura
–17 a 121°C (0 a 250°F)
Conexiones finales
 
   Tipo cono y rosca de media presión (C&T), accesorio Swagelok para media presión (FK), NPT hembra
   Tamaño 1/4 a 1 pulg.
Tamaños de orificios
6,4 mm (0,25 pulg.), 9,7 mm, (0,38 pulg.), 11,9 mm (0,47 pulg.)

Consulte y compre nuestros productos más utilizados

Vea cómo los productos Swagelok pueden trabajar para Vd. Consulte nuestros catálogos o localice un centro de ventas y servicio.

Selección fiable de un producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Precaución: No mezcle/intercambie componentes de los racores para tubo de doble férula Swagelok (o de otros productos no regidos por un diseño estándar de la industria) con aquellos de otros fabricantes.