alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon
Exceso de caudal

Válvulas de exceso de caudal

  • Cierran un escape incontrolado del fluido del sistema, en el caso de una rotura de la línea aguas abajo
  • Se rearman automáticamente cuando la presión se restablece
  • Reducen el tiempo de mantenimiento
  • Eliminan la necesidad de complicadas instalaciones de rearme

Especificaciones

Presión de servicio hasta 413 bar (6000 psig)
Temperatura –10 a 204°C (–23 a 400°F)
Materiales del cuerpo Acero inoxidable 316
Material de la junta tórica FKM fluorocarbono
Conexiones finales
Tipo Racores Swagelok®, NPT, ISO, SAE/MS, accesorios de cierre frontal con junta plana VCR®, accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO®
Tamaños 6, 8, 10, 12 mm y 1/8, 1/4, 3/8 y 1/2 pulg.

Consulte y compre nuestros productos más utilizados.

Vea cómo los productos Swagelok pueden ayudarle. Consulte nuestros catálogos o localice un centro de ventas y servicio.

Selección fiable de un producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para garantizar una correcta selección del producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un funcionamiento seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

⚠ Aviso: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normas de diseño industrial, incluidas conexiones finales para racor de tubo Swagelok, con los de otros fabricantes.