alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon
Fuelle

Válvulas de fuelle

  • Cierre fiable y sin fugas, con un diseño sin empaquetadura donde el cierre a la atmósfera es especialmente crítico
  • El cierre soldado aísla los sistemas de fluidos evitando las fugas a la atmósfera
  • Múltiples opciones para servicio general y de alta pureza

Válvulas de fuelle (Serie B)

ComprarCatálogo

Especificaciones

Presión de servicio hasta 68,9 bar (1000 psig)
Temperatura –28 a 482°C (–20 a 900° F)
Coeficiente de caudal 0,12 a 1,2
Materiales del cuerpo Acero inoxidable, latón, aleación 400
Materiales del obturador Acero inoxidable 316, PCTFE, aleación con base de cobalto
Conexiones finales
Tipo Racores Swagelok®, soldadura de tubo a tope, soldadura de tubo por encastre, accesorios de cierre frontal VCR®
Tamaños 6 a 12 mm; 1/4 a 3/4 pulg.
Volumen interno 1,6 a 4,3 cm3 (0,10 a 0,26 pulg.3)

Válvulas de fuelle con Empaquetadura secundaria (Serie U)

ComprarCatálogo

Especificaciones

Presión de servicio hasta 172 bar (2500 psig)
Temperatura –28 a 648°C (-20 a 1200°F)
Coeficiente de caudal 0,36 a 5,3
Materiales del cuerpo Acero inoxidable 316
Materiales del obturador Acero inoxidable 316, PCTFE, aleación con base de cobalto
Conexiones finales
Tipo Racores Swagelok®, accesorios de cierre frontal VCR hembra, soldadura de tubo por encastre
Tamaños Soldadura de tubo a tope
Volumen interno 1,8 a 23,9 cm3 (0,11 a 1,46 pulg.3)

Válvulas de fuelle (Series H y HK)

ComprarCatálogo

Especificaciones

Presión de servicio hasta 68,9 bar (1000 psig)
Temperatura –62 a 315°C (-80 a 600°F)
Coeficiente de caudal 0,11 a 0,28
Materiales del cuerpo Acero inoxidable 316 o latón
Materiales del obturador S17400 o PCTFE
Conexiones finales
Tipo Racores Swagelok®, NPT, accesorios de cierre frontal VCR, soldadura de tubo por encastre soldadura de tubo a topo, extensión de tubo
Tamaños 6 mm; 1/8 a 3/8 pulg.
Volumen interno 1,3 a 1,6 cm3 (0,08 a 0,10 pulg.3)

Válvulas de fuelle de microrregulación (Serie BM)

ComprarCatálogo

Especificaciones

Presión de servicio hasta 48,2 bar (700 psig)
Temperatura –28 a 482°C (-20 a 900° F)
Coeficiente de caudal 0,019 a 0,30
Materiales del cuerpo Acero inoxidable 316
Materiales del obturador Mixto de acero inoxidable 316 con FKM fluorocarbono
Conexiones finales
Tipo Racores Swagelok, accesorio de cierre frontal integral VCR macho, soldadura de tubo por encastre, soldadura de tubo a tope
Tamaños 6 mm; 1/4 y 3/8 pulg.
Volumen interno 1,1 cm3 (0,07 pulg.3)—obturador de microrregulación
1,6 cm3 (0,11 pulg.3)—obturador de regulación

Válvulas de fuelle para servicio de conmutación (Serie BY)

Comprar

Especificaciones

Presión de servicio Vacío hasta 10,3 bar (150 psig)
Temperatura –18 a 93°C (0 a 200°F)
Materiales del cuerpo Acero inoxidable 316
Materiales del obturador Acero inoxidable 316 recubierto de PTFE
Conexiones finales Accesorio de cierre frontal de 1/4 pulg. o racores Swagelok

Válvulas de fuelle (Serie BN)

ComprarCatálogo

Especificaciones

Presión de servicio Vacío hasta 34,4 bar (500 psig)
Temperatura -40 a 93°C (-40 a 200°F)
Coeficiente de caudal 0,30 y 0,70
Materiales del cuerpo Acero inoxidable 316
Materiales del obturador PCTFE
Conexiones finales
Tipo Racores Swagelok®, soldadura de tubo a tope y por encastre, extensión de tubo accesorio de cierre frontal VCR, accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO®
Tamaños 6 a 12 mm; 1/4 a 1/2 pulg.
Volumen interno 2,9 y 4,4 cm3 (0,18 y 0,27 pulg.3)

Válvulas de fuelle, alta presión, actuadas neumáticamente (Serie HB)

ComprarCatálogo

Especificaciones

Presión de servicio hasta 241 bar (3500 psig)
Temperatura –40 a 204°C (–40 a 400°F)
Coeficiente de caudal 0,30
Materiales del cuerpo Acero inoxidable 316L
Materiales del obturador PCTFE
Conexiones finales
Tipo Racor Swagelok, accesorio de cierre frontal VCR soldadura de tubo a tope, soldadura de tubo por encastre
Tamaños 6 mm; 1/4 a 1/2 pulg.
Volumen interno 4,4 cm3 (0,27 pulg.3)

Consulte y compre nuestros productos más utilizados.

Vea cómo los productos Swagelok pueden ayudarle.Consulte nuestros catálogos o localice un centro de ventas y servicio.

Selección fiable de un producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para garantizar una correcta selección del producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un funcionamiento seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Precaución: No mezcle/intercambie componentes de los racores para tubo de doble férula Swagelok (o de otros productos no regidos por un diseño estándar de la industria) con aquellos de otros fabricantes.