alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon
Conformidad con DOT

Cilindros de toma de muestras de conformidad con DOT

  • Cumplen con los estándares del Departamento de Transporte de EE. UU.
  • Se ofrece una gran variedad de cilindros de toma de muestras con conexiones finales en uno o ambos extremos y cilindros de toma de muestras en miniatura, accesorios para cilindros y tubos de derrame.
  • Contención de muestras sin fugas y espesor de pared, tamaño y capacidad consistentes
  • La transición suave del cuello minimiza la acumulación de muestras líquidas y facilita la limpieza

Especificaciones

Conexión en ambos extremos
Presión de servicio Hasta 344 bar (5000 psig)
Materiales Acero inoxidable 304L y 316L, aleación 400
Volumen interno 40 a 3785 cm³ (hasta 1 gal)
Conformidad con DOT DOT-3E 1800
DOT-3A 1800
DOT-3A 5000
DOT-SP7458 1800
Conexión en un extremo
Presión de servicio Hasta 34,4 bar (500 psig)
Materiales Acero inoxidable 304L
Volumen interno 150 a 500 cm³
Conformidad con DOT/TC DOT-4B 500
Miniatura
Presión de servicio 68,9 bar (1000 psig)
Materiales Acero inoxidable 316
Volumen interno 10 a 50 cm³
Conformidad con DOT/TC No aplicable

Consulte y compre nuestros productos más utilizados.

Vea cómo los productos Swagelok pueden ayudarle. Consulte nuestros catálogos o localice un centro de ventas y servicio.

Selección fiable de un producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para garantizar una correcta selección del producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un funcionamiento seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

⚠ Aviso: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normas de diseño industrial, incluidas conexiones finales para racor de tubo Swagelok, con los de otros fabricantes.