alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon
Reductor de presión, Muelle

Reguladores de presión de muelle

  • Reducen la presión de salida y la mantienen constante, incluso ante variaciones de la presión de entrada o del caudal
  • Controla presiones de entrada hasta 700 bar (10.150 psig)
  • Minimizan el droop en condiciones de presión y caudal cambiantes
  • Adecuados para gases o líquidos y aplicaciones de alta pureza o alto caudal
  • Disponibles para montaje inferior, con autoventeo, diseños antisabotaje, así como para montaje en panel, diafragma corrugado no perforado, asientos metálicos o de polímero y configuraciones de dos etapas

Los modelos disponibles incluyen:

Reguladores de presión de muelle, compactos, para servicio general (Serie RS(H)2)

Opciones

  • Sin venteo
  • Sin filtro
  • NACE MR0175/ISO 15156 (modelos sin venteo solo)
  • Limpieza especial según ASTM G93 Nivel C
  • Montaje en panel - no necesita desmontaje

Regulador compacto de pistón (Serie KCP)

Especificaciones

Máxima presión de entrada 248 bar (3600 psig)
Rangos de control de presión 0 a 0,68 bar (10 psig) hasta 0 a 103 bar (1500 psig)
Coeficiente de caudal (Cv) 0,06 y 0,20
disponibles con 0,02 y 0,50
Máxima temperatura de servicio 80°C (176°F) con asiento de PCTFE
200°C (392°F) con asiento de PEEK
Peso 0,45 Kg (1,0 lb)
Puertas 1/8 pulg NPT hembra en la entrada, salida y puertas de manómetros
Plataforma MPC

Regulador de diafragma para servicio general (Serie KPR)

Especificaciones

Máxima presión de entrada 248 bar (3600 psig)
413 bar (6000 psig) con asiento de PEEK
Rangos de control de presión 0 a 0,68 bar (10 psig) hasta 0 a 34,4 bar (500 psig)
Coeficiente de caudal (Cv) 0,06 y 0,20
disponibles con 0,02 y 0,50
Máxima temperatura de servicio 80°C (176°F) con asiento de PCTFE
200°C (392°F) con asiento de PEEK
Peso 100°C (212°F) con asiento de PEEK y presión de entrada superior a 248 bar (3600 psig)
Peso 1,1 Kg (2,4 lb)
Puertas 1/4 pulg NPT hembra en la entrada, salida y puertas de manómetros (todos los materiales de cuerpos)
1/4 pulg. extensión de tubo en la entrada, salida y puertas para manómetros (sólo para acero inoxidable 316)
1/4 pulg. VCR® en la entrada, salida y puertas para manómetros (sólo para acero inoxidable 316)

Regulador de diafragma, alto caudal y alta sensibilidad (Serie KHF)

Especificaciones

Máxima presión de entrada 248 bar (3600 psig)
Rangos de control de presión 0 a 0,68 bar (10 psig) hasta 0 a 17,2 bar (250 psig)
Coeficiente de caudal (Cv) 1,0
Máxima temperatura de servicio 80°C (176°F) con asiento de PCTFE
200°C (392°F) con asiento de PEEK
Peso 2,0 Kg (4,4 lb)
Puertas 1/2 pulg NPT hembra en la entrada y la salida
1/4 pulg. NPT hembra para manómetro

Regulador de pistón de alto caudal (Serie KPF)

Especificaciones

Máxima presión de entrada 413 bar (6000 psig)
Rangos de control de presión 0 a 68,9 bar (1000 psig) hasta 0 a 275 bar (4000 psig)
Coeficiente de caudal (Cv) 1,0
Máxima temperatura de servicio 80°C (176°F) con asiento de PCTFE
200°C (392°F) con asiento de PEEK
Peso 2,1 Kg (4,5 lb)
Puertas 1/2 pulg NPT hembra en la entrada y la salida
1/4 pulg. NPT hembra en puertas para manómetro

Reguladores de presión de muelle para servicio general (Series RS(H)10, RS(H)15 y RS(H)20)

Opciones

  • Modelos de conformidad con NACE MR0175/ISO 15156
  • Limpieza especial según ASTM G93 Nivel C

Regulador de pistón de alta presión (Serie KHP)

Especificaciones

Máxima presión de entrada 689 bar (10000 psig)
Rangos de control de presión 0 a 34,4 bar (500 psig) hasta 100 a 6,8 bar (10.000 psig)
Coeficiente de caudal (Cv) 0,06 y 0,25
Máxima temperatura de servicio 100°C (212°F)
Peso 2,6 Kg (5,7 lb)
Puertas 1/4 pulg NPT hembra en la entrada, salida y puertas de manómetros

Regulador de pistón de alta presión hidráulica (Serie KHR)

Especificaciones

Máxima presión de entrada 689 bar (10000 psig)
Rangos de control de presión 0 a 34,4 bar (500 psig) hasta 100 a 6,8 bar (10.000 psig)
Coeficiente de caudal (Cv) 0,06
También disponible 0,25
Máxima temperatura de servicio 100°C (212°F)
Peso 2,75 Kg (6,1 lb)
Puertas 1/4 pulg. NPT hembra en la entrada, salida, venteo y puertas de manómetros

Reguladores de gas de alta pureza y alto caudal (Serie HF)

Especificaciones

Acabado superficial 5 µpulg. Ra electropulido
Material del cuerpo Acero inoxidable 316L VIM-VAR
Opciones Caudal hasta 300 std L/min
Conexiones finales / tipos de montajes:
Conexiones 1/4 pulg. VCR® tuerca split
Conexiones finales para soldar a tope de 1/4 y 3/8 pulg.
Montaje superficial IGC™ II

Regulador de diafragma de alta sensibilidad (Serie KLF)

Especificaciones

Máxima presión de entrada 248 bar (3600 psig)
Rangos de control de presión 0 a 0,13 bar (2,0 psig) hasta 0 a 17,2 bar (250 psig)
Coeficiente de caudal (Cv) 0,06 y 0,02
disponibles con 0,20 y 0,50
Máxima temperatura de servicio 80°C (176°F) con asiento de PCTFE
200°C (392°F) con asiento de PEEK
Peso 1,8 Kg (4,0 lb)
Puertas 1/4 pulg NPT hembra en la entrada, salida y puertas de manómetros

Reguladores de presión de muelle de alta sensibilidad (Serie LRS(H)4)

Opciones

  • Montaje en panel - no necesita desmontaje
  • Retroalimentación externa
  • Filtro, 25 µm
  • Modelos de conformidad con NACE MR0175/ISO 15156
  • Auto venteo
  • Limpieza especial según ASTM G93 Nivel C

Reguladores de presión de muelle de alta sensibilidad (Series LPRS4, LPRS6 y LPRS8)

Opciones

  • Anti sabotaje
  • Modelos de conformidad con NACE MR0175/ISO 15156
  • Limpieza especial según ASTM G93 Nivel C
  • Conexiones de manómetros—4 configuraciones disponibles

Reguladores de presión de muelle de alta sensibilidad (Series LPRS10 y LPRS15)

Opciones

  • Modelos de conformidad con NACE MR0175/ISO 15156
  • Limpieza especial según ASTM G93 Nivel C

Regulador de pistón de contrapresión media — alta (Serie KPB)

Especificaciones

Máxima presión de entrada 413 bar (6000 psig)
Rangos de control de presión 0 a 68,9 bar (1000 psig) hasta 0 a 248 bar (3600 psig)
Coeficiente de caudal (Cv) 0,06 y 0,02
Máxima temperatura de servicio 200°C (392°F) a una presión de entrada máxima de 137 bar (2000 psig)
100°C (212°F) a una presión de entrada mayor que 137 bar (2000 psig)
Peso 1,2 Kg (2,5 lb)
Puertas 1/4 pulg NPT hembra en la entrada, salida y puertas de manómetros

Regulador de diafragma de doble etapa (Serie KCY)

Especificaciones

Máxima presión de entrada 248 bar (3600 psig)
413 bar (6000 psig) con asiento de PEEK
Rangos de control de presión 0 a 0,68 bar (10 psig) hasta 0 a 34,4 bar (500 psig)
Coeficiente de caudal (Cv) 0,06 y 0,20
También disponible 0,50
Máxima temperatura de servicio 80°C (176°F) con asiento de PCTFE
200°C (392°F) con asiento de PEEK
100°C (212°F) con asiento de PEEK y presión de entrada superior a 248 bar (3600 psig)
Peso 1,9 Kg (4,2 lb)
Puertas 1/4 pulg NPT hembra en la entrada, salida y puertas de manómetros

Consulte y compre nuestros productos más utilizados.

Vea cómo los productos Swagelok pueden ayudarle. Consulte nuestros catálogos o localice un centro de ventas y servicio.

Selección fiable de un producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para garantizar una correcta selección del producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un funcionamiento seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

⚠ Aviso: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normas de diseño industrial, incluidas conexiones finales para racor de tubo Swagelok, con los de otros fabricantes.