alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Componentes analíticos para plataformas modulares (MPC)

Componentes analíticos para plataformas modulares MPC

Componentes analíticos para plataformas modulares (MPC)

Los componentes analíticos para plataformas modulares Swagelok® aceleran el tiempo de diseño y construcción y simplifican el mantenimiento en una plataforma pequeña. Una variedad de componentes de montaje de superficie, sustratos y manifolds que cumplen la normativa ANSI/ISA 76.00.02 y permiten análisis del proceso, toma de muestras y diseños de sistemas de distribución de fluidos eficientes. Con menos juntas tóricas que otros sistemas de plataformas modulares, facilitan la instalación y reducen el número de puntos potenciales de fugas. El Configurador del sistema MPC simplifica la selección, el diseño y el pedido de los componentes.

Specifications

Componentes de montaje superficial

  • Materiales de construcción. Vea los materiales de construcción de partes húmedas en los componentes específicos
  • Rangos de presión y temperatura. Vea la presión y temperatura en los componentes específicos

Substratos y Manifolds

  • Materiales de construcción
    • Juntas de Kalrez® y FKM Fluorocarbono
    • Componentes húmedos Acero inoxidable 316L (ASTM A276 o A479), y FKM fluorocarbono o Kalrez opcional
    • Juntas, Bloques de montaje y Accesorios de instalación. Ver el catálogo de Componentes para plataformas modulares (MPC), MS-02-185 (Enlace)
    • Componentes no húmedos. Aluminio (aleación 2024-T351, recubrimiento anodizado de endurecimiento) y acero inoxidable serie 300
  • Temperature Range: 20–300°F (–6–148°C)
  • Working Pressure: 1000–2115  psig (68.9–145 bar)

Consulte y compre nuestros productos más utilizados.

Vea cómo los productos Swagelok pueden ayudarle. Consulte nuestros catálogos o localice un centro de ventas y servicio.

Selección fiable de un producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para garantizar una correcta selección del producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un funcionamiento seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Precaución: No mezcle/intercambie componentes de los racores para tubo de doble férula Swagelok (o de otros productos no regidos por un diseño estándar de la industria) con aquellos de otros fabricantes.