alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Válvulas de alivio para media y alta presión

Válvulas de alivio para media y alta presión
  • Protección sencilla y fiable de excesos de presión en variedad de aplicaciones industriales general
  • Fácil ajuste externo de la presión de disparo

Válvulas de alivio de presión proporcional (Serie IPT)

Especificaciones

Presiones de servicio hasta 1378 bar (20.000 psig)
Presiones de disparo 68,9 a 1378 bar (1000 a 20.000 psig)
Operación Presión fija o ajustable
Temperaturas hasta 121°C (250°F)
Conexiones finales Cono y rosca (3/8 y 9/16 pulg., entrada),
Accesorio Swagelok para media presión (3/8, 1/2 y 9/16 pulg. entrada),
NPT hembra (3/4 pulg. salida)

Consulte y compre nuestros productos más utilizados

Vea cómo los productos Swagelok pueden trabajar para Vd. Consulte nuestros catálogos o localice un centro de ventas y servicio.

Selección fiable de un producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Precaución: No mezcle/intercambie componentes de los racores para tubo de doble férula Swagelok (o de otros productos no regidos por un diseño estándar de la industria) con aquellos de otros fabricantes.