alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Accesorios y Adaptadores para media y alta presión

Accesorios y Adaptadores para media y alta presión

Accesorios para tubo galgables y Adaptadores para media presión (Serie FK)

comprar

El sencillo diseño de dos piezas de los racores y adaptadores de alta presión Swagelok consiste en el cuerpo de un racor hembra y un cartucho preensamblado que contiene la tuerca macho y las férulas delantera y trasera en un dispensador codificado de color de plástico desechable. El cartucho preensamblado garantiza la orientación correcta de las férulas, la confirmación visual de la presencia de las mismas y la instalación correcta en el cuerpo hembra.  Los racores Swagelok para media presión ofrecen un excelente cierre en gas y resistencia a las vibraciones en aplicaciones hasta 1378 bar (20.000 psig).

Especificaciones

Presión de servicio Hasta 1378 bar (20.000 psig)
Temperatura de servicio Hasta 537°C (1000°F)
Material de construcción Acero inoxidable 316 o Aleación 625
Conexiones finales
Tipos Uniones, NPT, adaptadores con cono y rosca de media presión, SAE/MS macho, reductores, tubos manguitos conectores, adaptadores a tubo, tapones para tubo, tapones para racor
Tamaños 
6, 10, 12 mm; 1/4, 3/8, 1/2, 9/16, 3/4, 1 pulg.
Configuraciones Rectos, codos, tes, cruces

Accesorios con cono y rosca (Serie IPT)

comprar

Las conexiones con cono y rosca (C&T) ofrecen un rendimiento fiable en media y alta presión.

Se pueden fabricar en cumplimiento de NACE MR0175/ISO 15156. También hay disponibles componentes de conexión antivibración.

Especificaciones

Media presión Alta presión
Presión de servicio Hasta 1378 bar (20.000 psig) Hasta 4134 bar (60.000 psig)
Temperatura de servicio Hasta 537°C (1000°F) Hasta 537°C (1000°F)
Material Acero inoxidable 316
Aleación 2507
Aleación 625
Acero inoxidable 316
Aleación 2507
Aleación 625
Conexiones finales
Tamaños 1/4 a 1-1/2 pulg. 1/4 a 9/16 pulg.
Configuraciones Rectos, codos, tes

Accesorios de Alta presión (Serie Sno-Trik)

comprar

Los accesorios de alta presión están diseñados para trabajar a presiones de hasta 4134 bar (60.000 psig), y están disponibles con conexiones para tubo y tubería.

Especificaciones

Presión de servicio Hasta 4134 bar (60.000 psig)
Temperatura de servicio Hasta 537°C (1000°F)
Material
Férula trasera Acero inoxidable S17400
Resto de componentes Acero inoxidable 316
Conexiones finales
Tipos Accesorios para tubo, roscas, adaptadores a tubo con cono, adaptadores para soldadura por encastre
Tamaños 1/8 a 9/16 pulg.
Configuraciones Rectos, codos, tes

Vea cómo los productos Swagelok pueden trabajar para Vd. Consulte nuestros catálogos o localice un centro de ventas y servicio.

Selección fiable de un producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Precaución: No mezcle/intercambie componentes de los racores para tubo de doble férula Swagelok (o de otros productos no regidos por un diseño estándar de la industria) con aquellos de otros fabricantes.