alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Válvulas antirretorno para media y alta presión

Válvulas antirretorno con obturador y por gravedad

Disponibles válvulas antirretorno con obturador de bola, obturador blando u obturador de bola con cierre dual, presiones de servicio hasta 4.134 bar (60.000 psig) y presión de disparo nominal de 1,0 bar (15 psi) en acero inoxidable 316 con conexiones finales en tamaños desde 1/4 a 1 pulg. Están disponibles para aplicaciones de gases sulfurosos con materiales seleccionados de conformidad con NACE MR0175/ISO15156.

Especificaciones

Presiones de servicio
hasta 4134 bar (60.000 psig)
Temperatura
Hasta 343°C (650°F)
Presión nominal de disparo
1,0 bar (15 psi), disponibles otras presiones opcionales
Material del cuerpo 
Acero inoxidable 316
Opciones de las juntas 
Obturador esférico – asiento metálico
Obturador blando – Asiento con junta tórica, el material estándar es HNBR
Bola con cierre dual – asiento de PTFE relleno de fibra de vidrio, cierre posterior metal-metal
Conexiones finales

   Tipo Accesorios Swagelok para media presión (solo obturador blando y obturador esférico de asiento metálico), 
NPT hembra, cono y rosca
  Tamaño 1/4 a 3/4 pulg. (accesorio de media presión);
1/8 a 1 pulg. (NPT hembra), 
1/4 a 1 pulg. (cono y rosca)

Consulte y compre nuestros productos más utilizados

Vea cómo los productos Swagelok pueden trabajar para Vd. Consulte nuestros catálogos o localice un centro de ventas y servicio.

Selección fiable de un producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Precaución: No mezcle/intercambie componentes de los racores para tubo de doble férula Swagelok (o de otros productos no regidos por un diseño estándar de la industria) con aquellos de otros fabricantes.