alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Medidores de caudal de área variable

Medidores de caudal de área variable

Medidores de caudal de área variable

Los medidores de caudal de área variable Swagelok miden caudales de líquidos y gases por medio de un tubo y flotador cónicos. El flotador es empujado hacia arriba cuando el caudal aumenta, y desciende por gravedad cuando disminuye. Instalación sencilla; fácil lectura. Sin componentes sujetos a desgaste

  • Disponibles limitadores de final de carrera
  • Graduable de 10 a 1 (el rango inferior corresponde a una décima parte de la escala); las escalas están disponibles en las medidas habituales de Estados Unidos y en medidas métricas
  • Cada unidad lleva grabados el fluido y la unidad de medida de calibración
  • Se pueden calibrar en fábrica según las especificaciones del cliente

Todos los medidores de caudal de área variable de Swagelok se calibran en fábrica según su fluido, el rango de caudal y clase de precisión con aire seco limpio o agua según el modelo. También se pueden calibrar para aplicaciones específicas.

Medidores de caudal de área variable serie M (Modelos M1, M2, M4 y M4H)

Los modelos serie M Swagelok incorporan tubos de medición de metal para aplicaciones en las que la temperatura o la presión dificultan el funcionamiento. Dado que no son posibles las lecturas directas, estos medidores incorporan indicadores mecánicos o electrónicos.

Especificaciones

Rangos de caudal
Aire de 0,18 a 1,8, de 670 a 6700 std pies³/h; de 5,0 a 50, de 18 000 a 180 000 std L/h
Agua de 0,08 a 0,8, de 270 a 2700 U.S. gal/h; de 0,3 a 3,0, de 1000 a 10 000 L/h
Rangos de Temperatura
Proceso M1, M2: –40 a 150°C (–40 a 302°F)
M4, M4H: –40 a 300°C (–40 a 572°F)
Ambiente M1, M2: –20 a 70°C (–4 a 158°F)
M4, M4H: –40 a 120°C (–40 a 248°F)
Presión máxima de entrada Hasta 199 bar (2888 psig)
Conexiones de proceso 1/4 a 1 1/4 pulg. NPT; Brida ASME de 1/2 a 1 pulg.
Clase de precisión 1,6, 2,5, 4,0

Medidores de caudal de área variable Serie G (Modelos G1, G2, G3, G4, GM y GP)

Los modelos de la Serie G de Swagelok utilizan tubos de medición de vidrio que permiten ver el fluido del proceso y la lectura directa del caudal.

Especificaciones

Rangos de caudal
Aire de 0,018 a 0,18, de 18 a 180 std pies³/h; de 0,5 a 5,0, de 500 a 5000 std L/h
Agua de 0,065 a 0,65, de 4,2 a 42 U.S. gal/h; 0,04 a ,4, de 16 a 160 L/h
Rangos de Temperatura
Proceso –5 a 100°C (23 a 212°F)
Ambiente –20 a 100°C (–4 a 212°F)
Presión máxima de entrada Hasta 10 bar (145 psig)
Conexiones de proceso 1/4 pulg. NPT; G 1/8 (ISO 228); G 1/4 (ISO 228)
Clase de precisión 1,0, 2,5, 4,0

Consulte y compre nuestros productos más utilizados.

Vea cómo los productos Swagelok pueden ayudarle. Consulte nuestros catálogos o localice un centro de ventas y servicio.

Selección fiable de un producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para garantizar una correcta selección del producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un funcionamiento seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

⚠ Aviso: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normas de diseño industrial, incluidas conexiones finales para racor de tubo Swagelok, con los de otros fabricantes.