alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon
Pressure Transducers

Transductores de presión

Los transductores de presión Swagelok ofrecen una monitorización electrónica y precisa de la presión en aplicaciones industriales. Se ofrecen en una amplia variedad de rangos de presión, conexiones de proceso, conectores eléctricos y señales de salida para satisfacer una gran variedad de requisitos del cliente.

Transductores de presión industriales — Modelo S (Estándar industrial) y Modelo E (Antideflagrante)

Todos los modelos están fabricados en acero inoxidable. Se pueden configurar para un amplio rango de presiones de servicio, conexiones a proceso, conexiones eléctricas, señales de salida y otras opciones que los hacen adaptables a muchos requisitos de sistemas.

  • La tecnología de película delgada y sensor piezoresistivo ofrece repetitividad, fiabilidad y estabilidad.
  • Hay disponible una versión con diafragma enrasado para fluidos viscosos y lodos.
  • Precisión del 0,5% del punto límite de calibración del span (0,25% de su recorrido normal)
  • Gran variedad de rangos de presión, con unidades de medida en psi, bar, MPa, kg/cm2 y kPa.
  • Referencias de presiones compuestas, de manómetro o absolutas.
  • Conexiones a proceso: Adaptador a tubo Swagelok, NPT, RG, RJ, ISO7 cónica
  • Diafragma enrasado: G1/2B EN o G1B EN

Vea cómo los productos Swagelok pueden ayudarle. Consulte nuestros catálogos o localice un centro de ventas y servicio.

Selección fiable de un producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para garantizar una correcta selección del producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un funcionamiento seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

⚠ Aviso: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normas de diseño industrial, incluidas conexiones finales para racor de tubo Swagelok, con los de otros fabricantes.