alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon
Sellantes

Sellantes

Los sellantes Swagelok proporcionan un sellado estanco en una gran variedad de aplicaciones. Aptos para un amplio rango de presiones y temperaturas del sistema. Compatibles con muchos productos químicos.

Cinta sellante de PTFE para roscas

Vea cómo aplicar la cinta de PTFE para sellar roscas.

Especificaciones

Temperatura de servicio Hasta 232°C (450°F)
Tamaños de cinta 6,4 mm x 1463 cm (1/4 x 576 pulg.) para roscas macho cónicas desde 1/8 a 3/8 pulg.
12,7 mm x 732 cm (1/2 x 288 pulg.) para roscas macho cónicas a partir de 1/2 pulg.

Sellante para roscas sin PTFE

Especificaciones

Presión de servicio La presión de servicio de la tubería o los racores, hasta 689 bar (10000 psig) a temperatura ambiente
Temperatura de servicio –53 a 148°C (–65 a 300°F)
Punto de ignición 179°C (355°F)
Almacenamiento La caducidad es de 5 años a una temperatura de almacenamiento de entre 8 y 29°C (45 y 85°F).

Sellante anaeróbico para roscas SWAK™

Vea cómo aplicar la pasta sellante anaeróbica para roscas Swagelok SWAK para sellar con fiabilidad roscas cónicas metálicas.

Especificaciones

Tiempo de secado A temperatura ambiente, dejar pasar un mínimo de 24 h antes de presurizar
Presión de servicio La presión de servicio de la tubería o los racores, hasta 689 bar (10000 psig)
Temperatura de servicio –53 a 176°C (–65 a 350°F)
Viscosidad Superior a 100000 cP
Temperatura de almacenamiento 7 a 29°C (45 a 85°F)
Vida útil de estantería Cinco años a la temperatura de almacenamiento recomendada

Consulte y compre nuestros productos más utilizados.

Vea cómo los productos Swagelok pueden ayudarle. Consulte nuestros catálogos o localice un centro de ventas y servicio.

Selección fiable de un producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para garantizar una correcta selección del producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un funcionamiento seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.