alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon
Lubricantes

Lubricantes

Nuestra amplia selección de lubricantes para roscas Goop™ facilita aún más el montaje de conexiones sin fugas. Disponibles en variedades con base de aceite, halocarburo y fluorosilicona. Aptos para su uso con acero inoxidable, titanio, aluminio, aleaciones de níquel y aleaciones de alta temperatura.

Blue Goop™

Lubricante con base de aceite para roscas de acero inoxidable, acero, titanio, aluminio y aleaciones de níquel. Para temperaturas hasta 204°C (400°F).

Pure Goop™

Lubricante con base de halocarburo para roscas de titanio, acero inoxidable, acero, y aleaciones de níquel. Para temperaturas hasta 176°C (350°F).

Silver Goop™

Lubricante con base de aceite para acero inoxidable y aleaciones de alta temperatura. Para temperaturas hasta 815°C (1500°F).

Vac Goop™

Lubricante con base de fluorosilicona para usar en roscas, juntas tóricas, juntas planas, terminales de vidrio y piezas metálicas en sistemas de vacío. Para temperaturas de hasta 148°C (300°F).

Vea cómo los productos Swagelok pueden ayudarle. Consulte nuestros catálogos o localice un centro de ventas y servicio.

Selección fiable de un producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para garantizar una correcta selección del producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un funcionamiento seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.