alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Tubo flexible de acero inoxidable 321 corrugado para vacío

Tubo flexible de acero inoxidable 321 corrugado para vacío

Tubo flexible de acero inoxidable 321 corrugado para vacío

La manguera y el tubo de metal flexible y corrugado pueden compensar desalineaciones y nuevos trazados del sistema entre conexiones fijas en aplicaciones estáticas de vacío o baja presión. El tubo flexible corrugado para vacío CT de Swagelok se puede comprimir hasta un 15 % y estirarse hasta un 50 % de la longitud fabricada. Están disponibles en longitudes estándar y personalizadas, como tubos ensamblados personalizados y con adaptadores para instalación en campo.

Especificaciones

Materiales Acero inoxidable 321
Tamaños nominales de tubo 1/4 a 1 1/2 pulg.
Presiones de servicio Vacío (10–9 torr) hasta 6,8 bar (100 psig)
Temperaturas de servicio 20 a 537°C (70 a 1000°F)
Conexiones finales
   Montados en fábrica y en campo: Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®; accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO®; adaptadores XBA para conexión a accesorios para soldar por encastre y a tope, racores Swagelok y a accesorios de vacío Ultra-Torr™
   Para instalación en campo únicamente: Adaptadores XOA como refuerzo interior del manguito del tubo para accesorios de vacío Ultra-Torr

Consulte y compre nuestros productos más utilizados.

Vea cómo los productos Swagelok pueden ayudarle. Consulte nuestros catálogos o localice un centro de ventas y servicio.

Selección fiable de un producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para garantizar una correcta selección del producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un funcionamiento seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Precaución: No mezcle/intercambie componentes de los racores para tubo de doble férula Swagelok (o de otros productos no regidos por un diseño estándar de la industria) con aquellos de otros fabricantes.