alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Manguera con ánima de PTFE corrugado

Manguera con ánima de PTFE corrugado

Manguera con ánima de PTFE corrugado

Rendimiento fiable para aplicaciones que requieren flexibilidad y compatibilidad química. Ánima rellena de carbono negro disipadora de carga estática opcional (serie N) La manguera está disponible con longitudes y conexiones finales personalizadas.

Coreflex serie C - Malla exterior de acero inoxidable serie 300

Especificaciones

Materiales
Ánima PTFE corrugado
Refuerzo Malla exterior de acero inoxidable serie 300
Cubierta Ninguna normal; silicona opcional
Collarín Acero inoxidable serie 300
Conexiones finales Acero inoxidable 316
Tamaños nominales de manguera 1/2 a 2 pulg.
Presiones de servicio Hasta 103 bar (1500 psig)
Temperaturas de servicio –53 a 230°C (–65 a 450°F)
Conexiones finales Racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT, bridas sanitarias, accesorios para soldadura de tubo a tope, accesorios con tuerca loca hembra SAE 37° (JIC), conectores machihembrados, extensiones de tubo, accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR, accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO hembra, accesorios con rosca ISO/BSP paralela, bridas para vacío, brida con extensión, accesorios I-Line

Coreflex serie N - Relleno de carbono negro, capa aislante, malla exterior de aramida

Especificaciones

Materiales
Ánima PTFE corrugado relleno de carbono negro
Refuerzo Capa aislante, malla exterior de fibra de aramida
Collarín Acero inoxidable serie 300
Conexiones finales Acero inoxidable 316
Tamaños nominales de manguera 3/8, 1/2, 3/4 pulg.
Presiones de servicio Hasta 86,1 bar (1250 psig)
Temperaturas de servicio –53 a 230°C (–65 a 450°F)
Conexiones finales Racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT, bridas sanitarias, accesorios para soldadura de tubo a tope, accesorios con tuerca loca hembra SAE 37° (JIC), conectores machihembrados, extensiones de tubo, accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR, accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO hembra, accesorios con rosca ISO/BSP paralela, bridas para vacío, brida con extensión, accesorios I-line

Consulte y compre nuestros productos más utilizados.

Vea cómo los productos Swagelok pueden ayudarle. Consulte nuestros catálogos o localice un centro de ventas y servicio.

Selección fiable de un producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para garantizar una correcta selección del producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un funcionamiento seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Precaución: No mezcle/intercambie componentes de los racores para tubo de doble férula Swagelok (o de otros productos no regidos por un diseño estándar de la industria) con aquellos de otros fabricantes.