alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon
Tubo flexible de PFA

Tubo flexible de PFA

Comprar Catálogo

El tubo flexible de PFA, químicamente resistente y translúcido, está diseñado para utilizarase con los racores Swagelok de PFA y con los racores Swagelok metálicos en aplicaciones de baja presión. La translucidez del tubo permite ver los fluidos del sistema. Pared interior lisa para el control y el drenaje del caudal.

Especificaciones

Presión de servicio
   Tubo fraccional Hasta 18,9 bar (275 psig)
   Tubo métrico Hasta 12 bar (174 psig)
Temperaturas de servicio
   Tubo fraccional 20 a 204°C (70 a 400°F)
   Tubo métrico 20 a 200°C (70 a 392°F)
Materiales
   Conexiones finales PFA según ASTM D3307 Tipo II
Tamaños
   Tubo fraccional 1/8 a 1 pulg.
   Tubo métrico 6 a 12 mm

Consulte y compre nuestros productos más utilizados.

Vea cómo los productos Swagelok pueden ayudarle. Consulte nuestros catálogos o localice un centro de ventas y servicio.

“Selección fiable de un producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para garantizar una correcta selección del producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un funcionamiento seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Precaución:
No mezcle ni intercambie los productos con los de otros fabricantes.”