alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Manguera con ánima de nilón y refuerzo de malla de fibra

Manguera con ánima de nilón y refuerzo de malla de fibra

Manguera con ánima de nilón y refuerzo de malla de fibra

La manguera de alto rendimiento y servicio general que conecta con rapidez y seguridad, aplicaciones hidráulicas, de gas natural y otras aplicaciones industriales generales. El ánima lisa ofrece control del caudal y mayor capacidad de drenaje, precisión y limpieza. Disponibles con variedad de conexiones finales; manguera de 1/4 a 1/2 pulg. con certificado ECE R110 para combustibles alternativos.

Serie 7R y 8R - Ánima de nilón

Las mangueras de la serie 7R y 8R están diseñadas para aplicaciones hidráulicas en las que la desgasificación no es aceptable. Algunas mangueras serie 8R tienen la aprobación ECE R110.

Especificaciones

Materiales
Ánima Lisa de nilón
Refuerzo Malla de fibra
Cubierta Poliuretano negro perforado
Conexiones finales Acero inoxidable 316
Tamaños nominales de manguera 1/4, 3/8, and 1/2 in.
Presiones de servicio Hasta 344 bar (5000 psig)
Temperatura de servicio –40 a 93°C (–40 a 200°F)
Conexiones finales Racor Swagelok, adaptador a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica y paralela ISO/BSP, accesorios con tuerca loca hembra SAE 37° (JIC), cierre universal, accesorios para tuerca loca métrica

Manguera de nilón para CNG - Serie NG Swagelok®

Con un ánima de nilón lisa disipadora de carga estática, la serie NG está diseñada para funcionar con gas natural, donde se requiere la disipación estática. Hay disponibles mangueras sencillas, dobles y con venteo de longitudes personalizadas.

Especificaciones

Materiales
Ánima Lisa de nilón disipadora de carga estática
Refuerzo Malla de fibra
Cubierta Poliuretano negro perforado
Conexiones finales Acero inoxidable 316
Muelle protector Acero inoxidable 302
Tamaños nominales de manguera 1/4 a 3/8 pulg.
Presiones de servicio a 20°C (70°F) 344 bar (5000 psig)
Temperatura de servicio –40 a 65°C (–40 a 150°F)
Conexiones finales Racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios ISO/BSP macho

Serie 7N y 8N - Ánima de nilón no conductiva

Las mangueras de la serie 7N y 8N están diseñadas para aplicaciones de fluidos hidráulicos con base de petróleo y sintéticos donde son necesarias propiedades no conductivas SAE. La manguera supera la prueba de conductividad eléctrica SAE J343/SAE J517.

Especificaciones

Materiales
Ánima Lisa de nilón
Refuerzo Malla de fibra sintética
Cubierta Poliuretano naranja perforado
Conexiones finales Acero inoxidable 316 y acero al carbono
Tamaños nominales de manguera 1/4 a 3/4 pulg.
Presiones de servicio Hasta 189 bar (2750 psig)
Temperatura de servicio –40 a 93°C (–40 a 200°F)
Conexiones finales Racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica y paralela ISO/BSP macho, accesorios con tuerca loca hembra SAE 37° (JIC), cierre universal, accesorios con tuerca loca métrica

Consulte y compre nuestros productos más utilizados.

Vea cómo los productos Swagelok pueden ayudarle. Consulte nuestros catálogos o localice un centro de ventas y servicio.

Selección fiable de un producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para garantizar una correcta selección del producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un funcionamiento seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Precaución: No mezcle/intercambie componentes de los racores para tubo de doble férula Swagelok (o de otros productos no regidos por un diseño estándar de la industria) con aquellos de otros fabricantes.