alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon
Accesorios para soldar

Accesorios para soldar

Comprar Catálogo
Swagelok ofrece accesorios para soldar en una gran variedad de materiales, tamaños y formas para aplicaciones industriales y de alta pureza. Las conexiones permanentes y de alta integridad proporcionan resistencia y fiabilidad en una gama de aleaciones para adaptarse a sus requisitos de calidad y resistencia a la corrosión.

Nuestra selección incluye:

  • Accesorios para soldadura de tubo a tope Micro-Fit® de alta pureza
  • Accesorios para soldar tubería por encastre
  • Accesorios para soldadura automática de tubo a tope
  • Accesorios para soldadura de tubo a tope
  • Accesorios para soldadura automática de tubo por encastre
  • Accesorios para soldadura de tubo por encastre
  • Accesorios adaptadores para soldar

Especificaciones

Accesorios para soldar - Accesorios para soldar de pureza ultra alta, con limpieza especial e industriales

Presión de servicio Hasta 868 bar (12.600 psig)
Temperatura de servicio Hasta 537°C (1000°F)
Material
Acero inoxidable 316, 316L, 316L VIM-VAR
Conexiones finales
   Tipos
Micro-Fit® (soldadura a tope en miniatura), soldadura de tubo a tope, soldadura de tubo por encastre, soldadura de tubería por encastre, soldadura de tubería a tope
   Tamaños
6 a 18 mm; 1/8 a 1 pulg.
Configuraciones
Accesorios rectos, codos, tes, cruces, reductores, adaptadores

Accesorios subacuáticos para soldar

Estos accesorios están específicamente diseñados para las aplicaciones rigurosas bajo el mar, con varios materiales disponibles y presiones desde 275 bar (4000 psig) hasta 1522 bar (22.100 psig). Todos los accesorios subacuáticos son de conformidad con NACE MR0175 / ISO 15156, y los accesorios de Aleación 2507 son de conformidad con NORSOK M-630 y M-650. Hay disponibles extremos para soldar de longitudes desde 3/4 a 2 pulgadas para facilitar las reparaciones en obra y reducir las paradas y piezas desechadas.

Presión de servicio
Hasta 1522 bar (22.100 psig)
Temperatura de servicio
Hasta 537°C (1000°F) – 316L y Aleación 625
Hasta 250°C (482°F) – Aleación 2507
Material 316L, Aleación 2507, Aleación 625
Conexiones finales

   Tipos
Uniones para soldar, soldadura a rosca ST macho (SAE/MS), soldadura a rosca AN macho (JIC), soldadura a manguito adaptador conificado y roscado.
 Tamaños
1/4 a 1 pulg.
Configuraciones
Uniones rectas, codos, tes, reductores

Accesorios para soldar Súper Dúplex

Presión de servicio Hasta 1810 bar (26.200 psig)
Temperatura de servicio Hasta 250°C (482°F)
Material
Acero inoxidable súper dúplex 2507
Conexiones finales
Tipos
Soldadura de tubo a tope, adaptadores macho, conectores hembra
Tamaños
1/4 a 1 pulg.
Configuraciones
Accesorios rectos, codos, tes, cruces, reductores

Vea cómo los productos Swagelok pueden ayudarle.Consulte nuestros catálogos o localice un centro de ventas y servicio.

“Selección fiable de un producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para garantizar una correcta selección del producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un funcionamiento seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo."