alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Racores para tubo y Adaptadores a tubo

Racores Swagelok

Racores para tubo y Adaptadores a tubo

Los racores Swagelok producen un cierre sin fugas en servicio de gas con un diseño fácil de instalar, desmontar y reutilizar. El robusto agarre del tubo con tecnología patentada de dos férulas es resistente a la fatiga por vibraciones y soporta altas presiones y temperaturas extremas. Infórmese sobre nuestro Curso básico de Instalación de Racores aquí.

Diseño de sujeción mecánica de dos férulas

Cada férula trabaja de forma independiente separando el cierre de la sujeción mecánica. La férula delantera crea el cierre contra el cuerpo del racor y en el diámetro exterior del tubo. Al apretar la tuerca, la férula trasera empuja axialmente a la férula delantera y crea una sujeción radial efectiva en el tubo.

Diseño de férula trasera con sujeción mecánica de geometría avanzada

comprarcatálogo

Para ayudar a los instaladores a hacer conexiones de tubo más consistentes y sin fugas, este diseño es estándar en todos los racores Swagelok de acero inoxidable de 6 a 12 mm y de 1/4 a 1/2 pulg. En estos tamaños de racores, la férula trasera Swagelok se convierte en un elemento único en su diseño, gracias al proceso patentado de endurecimiento superficial y a la geometría de contorno avanzada patentada. Este diseño de sujeción mecánica de la férula trasera, amplía aún más el ya de por sí gran rendimiento del diseño de férula tradicional.

El vídeo Ensayos extremos sobre los racores para tubo Swagelok le permite conocer mejor nuestros ensayos en condiciones extremas. 

Especificaciones

Presión de servicio Hasta 760 bar (11.000 psig)
Materiales de construcción Incluyendo el acero inoxidable y otros materiales optimizados para mayor resistencia, resistencia a la corrosión, capacidad para soldar y ductilidad
Conexiones finales  
   Tipos NPT, ISO/BSP, SAE/MS, AN, soldadura, tubos manguitos conectores, bridas sanitarias, adaptadores a tubo
   Tamaños 2 a 50 mm; 1/6 a 2 pulg.
Configuraciones Rectos, codos, tes, cruces, tapones para tubo, tapones para racores, tuercas, férulas, Cromatografía y Columnas

Racores para tubo galgables y Adaptadores para media presión (Serie FK)

comprar
El sencillo diseño de dos piezas de los racores y adaptadores de alta presión Swagelok consiste en el cuerpo de un racor hembra y un cartucho preensamblado que contiene la tuerca macho y las férulas delantera y trasera en un dispensador codificado de color de plástico desechable. El cartucho preensamblado garantiza la orientación correcta de las férulas, la confirmación visual de la presencia de las mismas y la instalación correcta en el cuerpo hembra. Los racores Swagelok para media presión ofrecen un excelente cierre en gas y resistencia a las vibraciones en aplicaciones hasta 1378 bar (20.000 psig).

Especificaciones

Presión de servicio Hasta 1378 bar (20.000 psig)
Temperature Ratings Hasta 537°C (1000°F)
Materiales de construcción Acero inoxidable 316
Conexiones finales  
   Tipos Uniones, NPT, adaptadores de media presión con cono y rosca, SAE/MS macho, reductores, tubos manguitos conectores, adaptadores a tubo, tapones para tubo, tapones para racor
   Tamaños 6, 10, 12 mm; 1/4, 3/8, 1/2, 9/16, 3/4, 1 pulg.
Configuraciones Rectos, codos, tes, cruces
Hay otros productos de media presión disponibles: válvulas de bola de media presión, tubo de media presión

Accesorios con cono y rosca (Serie IPT)

comprar 
Las conexiones con cono y rosca (C&T) ofrecen un rendimiento fiable en media y alta presión. Se pueden fabricar en cumplimiento de NACE MR0175/ISO 15156.  También hay disponibles componentes de conexión antivibración.

Media presión

Especificaciones

Presión de servicio Hasta 1378 bar (20.000 psig)
Temperatura de servicio Hasta 537°C (1000°F)
Materiales de construcción Acero inoxidable 316
Conexiones finales  
   Tamaños 1/4 a 1 pulg.
Configuraciones Rectos, codos, tes

Alta presión

Especificaciones

Presión de servicio Hasta 4134 bar (60.000 psig)
Temperatura de servicio Hasta 537°C (1000°F)
Materiales de construcción Acero inoxidable 316
Conexiones finales  
   Tamaños 1/4 a 9/16 pulg.
Configuraciones Rectos, codos, tes

Accesorios de Alta presión (Serie Sno-Trik)

comprar 
Los accesorios de alta presión están diseñados para trabajar a presiones de hasta 4134 bar (60.000 psig), y están disponibles con conexiones para tubo y tubería.

Especificaciones

Presión de servicio Hasta 4134 bar (60.000 psig)
Temperatura de servicio Hasta 537°C (1000°F)
Material  
   Férula trasera Acero inoxidable S17400
   Todo el resto de componentes Acero inoxidable 316
Conexiones finales  
   Tipos Accesorios para tubo, accesorios roscados, adaptadores a tubo conificado, adaptadores para soldadura por encastre
   Tamaños 1/8 a 9/16 pulg.
Configuraciones Rectos, codos, tes

Accesorios de PFA—Abocardados con rosca de paso fino de alta pureza

comprar 
Swagelok dispone de una extensa gama de accesorios de PFA de diversas formas y tamaños como los accesorios abocardados de PFA de alta pureza con rosca de paso fino, en configuraciones rectas, en codo y en te para tubos de 1/8 a 1 pulg.

Especificaciones

Presión de servicio Hasta 18,9 bar (275 psig)
Temperatura de servicio 20 a 204°C (70 a 400°F)
Materiales PFA moldeado/ASTM D3307 Tipo I
Conexiones finales  
   Tamaños 1/8 a 1/2 pulg.
Configuraciones Rectos, codos, tes, férulas, tapones para tubo, tapones para racor, tuercas

Vea cómo los productos Swagelok pueden ayudarle. Consulte nuestros catálogos o localice un centro de ventas y servicio.

“Selección fiable de un producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para garantizar una correcta selección del producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un funcionamiento seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Precaución: No mezcle ni intercambie los productos con los de otros fabricantes.”