Accesorios de brida a racor Swagelok
Brida a racor Swagelok
Las bridas a racor Swagelok proporcionan transiciones sin roscas y sin soldaduras, desde sistemas de tubería con bridas a sistemas de tubo con una gama completa de juntas de cierre frontal, incluyendo sellado a cara plana, cara elevada y RTJ. Las bridas cumplen las normativas ASME, DIN, EN, y JIS Hay disponibles adaptadores a brida estándar y especiales.
Especificaciones
Presión de servicio | Hasta 413,7 bar / 6000 psig |
Temperatura de servicio | –29 a 538°C / –20 a 1000°F |
Materiales |
Acero inoxidable 316, aleación 20, aleación 400, aleación 600, aleación C-276 |
Conexiones finales |
|
Tipos |
Racores Swagelok fraccionales y métricos y adaptadores a tubo |
Tamaños |
3 a 50 mm; 1/16 a 2 pulg. |
Vea cómo los productos Swagelok pueden ayudarle.Consulte nuestros catálogos o localice un centro de ventas y servicio.
Selección fiable de un producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Precaución: No mezcle/intercambie componentes de los racores para tubo de doble férula Swagelok (o de otros productos no regidos por un diseño estándar de la industria) con aquellos de otros fabricantes. |