alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon
Accesorios dieléctricos

Accesorios y adaptadores dieléctricos

Los accesorios dieléctricos Swagelok protegen la precisión de los instrumentos de medición, aislándolos de los efectos de la corriente eléctrica sin restringir el caudal.

El aislamiento termoplástico moldeado, de excelente resistencia eléctrica, química y ultravioleta y baja absorción de agua, mantiene su integridad dieléctrica y resistencia en un amplio rango de condiciones de servicio y ambientales. Conexión directa al sistema de tubo o tubería mediante racores galgables Swagelok o roscas cónicas (NPT/BSP).

Especificaciones

Presión de servicio 344 bar (5000 psig)
Temperatura de servicio –40 a 93°C (–40 a 200°F)
Resistencia eléctrica de los aisladores a 20°C (70°F) 10 × 106 Ω a 10 V (cc)
Materiales
Cuerpo Acero inoxidable 316
Aisladores Poliamida-imida
Junta quad seal FKM fluorocarbono
Anillo soporte PTFE virgen
Conexiones finales
Tipos Racores Swagelok, NPT macho
Tamaño 12 mm; 1/4, 3/8, 1/2 pulg.

Vea cómo los productos Swagelok pueden ayudarle. Consulte nuestros catálogos o localice un centro de ventas y servicio.

Selección fiable de un producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Precaución: No mezcle/intercambie componentes de los racores para tubo de doble férula Swagelok (o de otros productos no regidos por un diseño estándar de la industria) con aquellos de otros fabricantes.