alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon
SS-8CPA2-RT-3

Válvula antirretorno de 1 pieza de acero inoxidable, presión de disparo ajustable, 1/2 pulg. macho ISO cónica, 3 a 50 psig (0.21 a 3.5 bar)

Cantidad La cantidad debe ser un número.

¿Más información sobre este producto?

Todas las respuestas en su Centro autorizado de ventas y servicio:

Especificaciones
Descargas
Material del cuerpo Acero Inoxidable 316
Tamaño de conexión 1 1/2 pulg
Tipo de conexión 1 Rosca macho ISO cónica
Proceso de limpieza Limpieza y embalaje estándar (SC-10)
Tamaño de conexión 2 1/2 pulg
Tipo de conexión 2 Rosca macho ISO cónica
Presión de disparo 0.21 a 3.5 bar (3 a 50 psi, 0.021 a 0.35 MPa)
Característica Juntas tóricas: FKM fluorocarbono
Surface Finish Estándar
UNSPSC (SWG01) 40141641
Lubricante Christo-lube MCG 111 (WL8)
Rango de temperatura y presión máx 190°C @ 150 BAR / 375°F @ 2185 PSIG
Rango de presión a temperatura ambiente 206 BAR @ 37°C / 3000 PSIG @ 100°F
Material del cierre FKM fluorocarbono
Recubrimiento del muelle Ninguno
Pruebas Sin prueba opcional
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
Material de la válvula Acero inoxidable 316
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (4.03) 40141601
UNSPSC (PGE) 401416AL
UNSPSC (SEQIRUS) M4170

Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

⚠ Aviso:

No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normas de diseño industrial, incluidas conexiones finales para racor de tubo Swagelok, con los de otros fabricantes.

Añadir a Favoritos - Referencia: SS-8CPA2-RT-3

Procesando

Añadir a Favoritos

Asigne un "Nombre del Favorito" a este enlace para identificarlo y clique en "Guardar".

Se ha añadido su favorito a la lista. Para ver sus favoritos, cierre esta ventana y clique en el enlace "Favoritos" de la derecha.

parte del usuario info SS-8CPA2-RT-3

Escriba o actualice la referencia de producto del usuario y alguna observación (opcional). Cualquier modificación sustituirá a la información actual.