Material del cuerpo |
Acero Inoxidable 316 |
Tamaño de conexión 1 |
1/2 pulg |
Tipo de conexión 1 |
Racor Swagelok® |
Proceso de limpieza |
Limpieza y embalaje estándar (SC-10) |
Tamaño de conexión 2 |
1/2 pulg |
Tipo de conexión 2 |
Racor Swagelok® |
Máx temperatura según rango de presión |
65°C 172 BAR / 150°F 2500 PSIG |
UNSPSC (SWG01) |
40141607 |
Aplicación con actuador |
Servicio general |
Modelo del actuador |
Serie 133 |
Modo de operación del actuador |
Normalmente cerrado retorno por muelle |
Tipo de actuador |
Neumático |
Material de la bola/vástago |
Acero inoxidable |
Modelo de caudal |
2 vías, Cierre, Recta |
Lubricante |
Mezcla de DOW 111 y WL8 |
Junta tórica |
PTFE |
Orificio |
10,3 mm / 0,406 pulg. |
Material del anillo/disco |
Acero inoxidable recubierto de PTFE |
Rango de presión a temperatura ambiente |
172 BAR @ 37°C / 2500 PSIG @ 100°F |
Clase de servicio |
General |
Pruebas |
Prueba según WS-22 |
eClass (4.1) |
37011005 |
eClass (5.1.4) |
37010401 |
eClass (6.0) |
37010401 |
eClass (6.1) |
37010401 |
UNSPSC (10.0) |
40141607 |
UNSPSC (11.0501) |
40141607 |
UNSPSC (13.0601) |
40141607 |
UNSPSC (15.1) |
40141607 |
UNSPSC (17.1001) |
40141600 |
UNSPSC (4.03) |
40141607 |
UNSPSC (PGE) |
401416AL |
UNSPSC (SEQIRUS) |
M4170 |
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
⚠ Advertencia:
No mezcle ni intercambie productos, componentes o conexiones finales de los racores Swagelok con los de otros fabricantes si no están regulados por normativas de diseño industrial.