Grab Sampling Basics
샘플링 판넬 시스템이란?
실험실 샘플링(Lab Sampling) 이나 점 샘플링(Spot Sampling)으로 알려진 샘플링 시스템은 파이프라인, 탱크나 시스템에서 샘플 분석을 위한 실험실로 샘플을 운송하기 위한 액체나 가스를 채집합니다.샘플링 판넬 시스템을 이용하는 이유는?

샘플링 판넬 시스템은 다음 사항들을 검증할 수 있습니다. :
- 프로세스 조건
- 최종 제품의 품질
- 온라인 분석기에 사용하기 적합
- 보관 이동하는 동안의 제품 품질
또한, 환경 오염 물질 배출을 검증할 수 잇습니다. 이 모든 용도에서 대표하는 샘플 채취는 필수 요소입니다. 그러나 열린 유리병으로 샘플을 채취 및 연구실로 이동하는 동안 해당 샘플은 대표성을 잃어버릴 수 있습니다. 일부 화학 물질은 일정 압력이 유지되지 않으면 증발하거나 성질이 변할 수 있습니다.
샘플링은 분석을 위해 샘플을 저장이나 이동하는 동안 화학 성질을 유지하면서, 프로세스나 파이프라인에서 샘플을 안전하게 채취하는 기술입니다. 프로세스 위상, 온도, 일관성, 화학적 구성 및 기타 요소들에 따라 샘플을 채취하는 다양한 방법이 있습니다. 필요한 컨테이너 타입을 결정하는 것은 적절한 샘플러를 선택하기 위한 첫 번째 결정 사항입니다.
제품 선택 메트릭스는 공통 시스템 기준이 적용되어 있습니다.
또다른 중요한 측면은 시스템 유체의 온도입니다. 많은 프로세스가 고온에서 작동하며 사용자가 운영 중 데이거나 시트 등의 온도 한계를 초과하는 경우 위험을 초래할 수 있습니다. 스웨즈락은 공급 온도가 140°F (60°C)를 초과하는 샘플 쿨러를 고려할 것을 추천합니다. 열적 안정성의 샘플의 무결성에 영향을 줄 수 있습니다.
위와 관련하여 문의가 있으시다면 각 지역 사무소에 연락하시기 바랍니다.