Intelligente Produkte - EDS-Dateien
Intelligente Produkte - EDS-Dateien
Intelligente Swagelok Produkte - Electronic Data Sheet (EDS) zur Verwendung mit VCM und PTX
Die EDS-Datei ist eine strukturierte ASCII-Textdatei, die eine Beschreibung der netzwerkonfigurierbaren Parameter in einem intelligenten Gerät enthält. Die Datei ermöglicht es Netzwerk-Konfigurationstools, Daten zu interpretieren, die vom Gerät übertragen werden, und verschiedene Geräteparameter zu konfigurieren.
Hinweis: Wenn die EDS-Datei in irgendeiner Weise geändert wird, erlischt die Garantie.
So wird die EDS-Datei heruntergeladen und eingerichtet:
-
Laden Sie die EDS-Datei und die Symboldatei aus der Tabelle unten herunter.
- Die Dateien sind komprimiert. WinZip® ist für das Extrahieren der Dateien erforderlich.
- Öffnen Sie Ihr Netzwerk-Konfigurationstool. (wird separat verkauft)
- Registrieren Sie die EDS-Datei mit dem Netzwerk-Konfigurationstool.
- Schließen Sie das intelligente Gerät an das Netzwerk an.
- Suchen Sie das Gerät über einen Netzwerkscan und konfigurieren Sie es mit dem Netzwerk-Konfigurationstool.
Bestellnummer | Produktbeschreibung | Download-Link |
SS-VCM-D-6-2 oder SS-VCM-D-6-0 | Digitales Ventilsteuerungsmodul mit DeviceNet-Schnittstelle Katalog | EDS-Datei für VCM |
SS-PTX-D-GXXX-SM-(Y) oder SS-PTX-D-GXXX-S4-(Y) | Digitale Druck- und Temperaturmesswandler mit DeviceNet Interface, PTX Katalog | EDS-Datei für PTX |
SS-PTX-A-XXXX-XX-K | Eigensicherer PTX-Druck- und Temperatur-Messwandler Katalog | EDS-Datei für eigensicheren PTX-Druck- und Temperatur-Messwandler |