alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

API Plan 14 Spülung, Kombination der Pläne 12 & 13

API Plan 14 kombiniert Plan 11 und Plan 13. Der Strom wird von der Pumpenableitung in die Dichtungskammer rezirkuliert und von der Dichtungskammer zur Pumpenansaugung. Der Fluidstromwurde erhöht, weil die Dichtungskammer kontinuierlich entlüftet und somit mehr gekühlt wird.

Plan 14
API Plan 14
Zu sehen sind die im Bausatz enthaltenen Bauteile und einige optional erhältliche Bauteile.

Dieser Plan:

  • Entfernt Wärme und spült Partikel aus der Dichtungskammer
  • Regelt den Dichtungskammerdruck auf vertikalen Pumpen

Plan 14 ist als Nachrüstsatz erhältlich. Der Bausatz kann Folgendes enthalten:

  • Swagelok Rohrverschraubungen
  • Flanschadapter
  • Gewindefittings
  • Ventilblock der Serie V mit 2 Ventilen
  • Bimetall-Thermometer
  • Schutzrohr-T-Stücke der Serie TTW
  • Manometer der Serie PGI
  • Präzisionsrohr
  • Drucktransmitter
  • Rohrnippel

Siehe Seite 17 im Leitfaden für Gleitring-Dichtungssysteme für zusätzliche Details und Bestellinformationen. Für Informationen zu optional erhältlichen Bauteilen wenden Sie sich bitte an Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum.

Sie weitere Informationen zu Swagelok Baugruppen anZURÜCK ZU DEN PROZESS-SEITEN-PlÄNEN