alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

API Plan 12 rezirkuliert den Strom von einem Hochdruckbereich der Pumpe, normalerweise das Ablaufrohr, durch eine Durchflussblende zur Dichtung. Um Partikel im Spülungsstrom zu entfernen und ein Verstopfen zu vermeiden, fließt die Flüssigkeit durch ein Sieb vor der Durchflussblende. Der Zusatz von Manometern an beiden Seiten des Siebs ermöglicht eine Überwachung des Siebes zu Wartungszwecken.

api plan 12 with strainer
API Plan 12
Zu sehen sind die im Bausatz enthaltenen Bauteile und einige optional erhältliche Bauteile.

Dieser Plan:

  • Verhindert dank des Siebs ein Verstopfen der Öffnung
  • Entfernt Wärme und spült Partikel aus der Dichtungskammer
  • Garantiert den richtigen Druck in der Dichtungskammer, um zu verhindern, dass gepumpte Flüssigkeit verdampft
  • Gestattet die Eigenentlüftung der Dichtungskammer bei der Verwendung mit horizontalen Pumpen

Plan 12 ist als Nachrüstsatz erhältlich. Der Bausatz kann Folgendes enthalten:

  • Swagelok Rohrverschraubungen
  • Flanschadapter
  • Gewindefittings
  • Ventilblock der Serie V mit 2 Ventilen
  • Bimetall-Thermometer
  • Schutzrohr-T-Stücke der Serie TTW
  • Manometer der Serie PGI
  • Rohrdrucktransmitter
  • Rohrnippel
  • Y-Schmutzfänger

Siehe Seite 13 im Leitfaden für Gleitring-Dichtungssysteme für zusätzliche Details und Bestellinformationen. Für Informationen zu optional erhältlichen Bauteilen wenden Sie sich bitte an Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum.

Sie weitere Informationen zu Swagelok Baugruppen anZURÜCK ZU DEN PROZESS-SEITEN-PlÄNEN