alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

API Plan 76 Sammlung bei keiner Kondensationsleckage

API Plan 76 sammelt Leckage von der produktseitigen Dichtung in Anwendungen, in denen normale Prozessfluid-Leckage bei Umgebungstemperatur nicht zwischen den Dichtungen kondensiert. In diesem Rohrleitungsplan tritt gasförmige Leckage von der inneren Dichtung durch den Sicherungsdichtungs-Entlüftungsanschlussstutzen. Die Blende schafft den notwendigen Gegendruck für einen Drucktransmitter, um im Fall eines Dichtungsversagens einen Alarm auszulösen.

Plan 76Plan 76
API Plan 76 Baugruppe und API Plan 76 Bausatz
Die Baugruppe und der Bausatz werden mit optional erhältlichen Bauteilen gezeigt.

Dieser Plan:

  • Überwacht die produktseitige Dichtungsleckage, die bei Umgebungstemperatur nicht kondensiert.
  • Wird normalerweise gemeinsam mit Plan 72 verwendet

Plan 76 ist als fertige Schalttafel verfügbar Der damit verbundene Nachrüstsatz zum Anschluss der Schalttafel an Ihr System ist auch erhältlich. Die Schalttafel kann Folgendes enthalten:

  • Swagelok Rohrverschraubungen
  • Kugelhähne der Serie 63
  • Ventilblock der Serie V mit 2 Ventilen
  • Rückschlagventile der Serie CH
  • Manometer der Serie PGI
  • Swagelok Gewindefittings
  • Drucktransmitter
  • Druckschalter
  • Montageplatte
  • Halterung/verschiedene Teile

Siehe Seite 67 im Leitfaden für Gleitring-Dichtungssysteme für zusätzliche Details und Bestellinformationen. Für Informationen zu optional erhältlichen Bauteilen wenden Sie sich bitte an Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum.

Sie weitere Informationen zu Swagelok Baugruppen anZURÜCK ZU DEN PlÄNEN FÜR BEREICHE ZWISCHEN DEN DICHTUNGEN