Kundenbericht - Offshore-Ölbetreiber
Offshore-Ölbetreiber senkt Installationskosten mit Verschraubungen der Serie FK von Swagelok um 80%
> Laden Sie eine PDF-Datei mit diesem Kundenbericht herunte
Die Herausforderung
Konus/Gewinde (Cone and thread)-Verschraubungen in einer wichtigen Offshore-Anwendung erfordern einen großen Arbeitsaufwand bei der Installation und liefern keine optimale Leistung.
Die Lösung
Swageloks Verschraubungen für mittleren Druck der Serie FK liefern eine einfachere Installation und zuverlässigere Leistung.
Das Ergebnis
Eine 80%ige Reduzierung der Installationsdauer und eine 96%ige Reduzierung der "Loss of Primary Containment (LOPC)" -Ereignisse , wodurch die gesamte Umweltsicherheit verbessert wurde.
Als festgestellt wurde, dass Probleme mit den Konus/Gewinde (Cone and thread)-Verschraubungen für zahlreiche Chemikalieneinspritzungs-Leckagen an einer wichtigen Hochsee- Offshore-Plattform im Golf von Mexiko verantwortlich waren, suchte der Betreiber nach einer neuen Lösung, um das Problem zu lösen. Bei der Auswahl einer neuen Lösung waren die Geschwindigkeit und einfache Verfahren bei der Installation ausschlaggebend.
Der Ölproduzent evaluierte ob er mit der traditionellen Konus/Gewinde (Cone and thread)-Lösung oder den Verschraubungen für mittleren Druck der Serie FK von Swagelok weiter arbeiten wollte. Nach ausführlichen Tests gab es einen klaren Sieger: Die FK-Serie mit ihrem patentierten Design, schneller Installation und einzigartiger Zuverlässigkeit.
In einem direkten Vergleichstestwurden Verschraubungen der Serie FK von Swagelok fünf Mal schneller installiert als Konus/Gewinde (Cone and thread)-Verschraubungen. Außerdem wird die FK-Serie mit Standard-Werkzeugen installiert, was weniger Installationsfehler und eine bessere Leistung bedeutet..
In einem Folgetest verwendete der Ölproduzent die Verschraubungen der FK-Serie in einer schwierigen Anwendung mit einem Asphalteninhibitor mitDrücken bis 20.000 psig. Asphalteninhibitoren sind vor allem bei hohem Druck schwer zu kontrollieren, aber die Verschraubungen der Serie FK konnten den schwierigen Bedingungen standhalten und wiesen Null Leckagen oder andere Leistungsprobleme auf.
FK-Verschraubungen ersetzen jetzt die Konus/Gewinde (Cone and thread)-Verschraubungen in unseren Anlagen im Golf von Mexiko und unsere neuen globalen Spezifikationen werden zur Übernahme der FK-Serie in anderen Regionen führen”, sagte einer der wichtigsten Technikexperten des Ölproduzenten.
Die Ergebnisse waren klar. Der Betreiber änderte die weltweiten Spezifikationen, die jetzt Verschraubungen der Serie FK umfassen und setzte sofort 10.000 Swagelok-Verschraubungen der Serie FK für zuverlässigere Verbindungen in zwei seiner größten Hochsee-Anlagen ein. Seit ihrem Einsatz im Jahr 2017 gibt es keine Leistungsprobleme mehr und der Betreiber sieht immer noch Zeit- und Kosteneinsparungen.
> Laden Sie eine PDF-Datei mit diesem Kundenbericht herunter