alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

API Plan 41 Gekühlte Spülung mit Zyklonabscheider

API Plan 41 ist eine gekühlte Version von Plan 31. Feststoffe werden aus dem Spülfluid durch das Hinzufügen eines Zyklonabscheiders entfernt. Der Strom wird von der Ableitungsseite der Pumpe durch den Zyklonabscheider geleitet. Sauberes Spülfluid, das aus dem Abscheider austritt, wird durch ein Kühlaggregat geleitet bevor es wieder in die Dichtungskammer zurückgeführt wird. Spülfluid, das Feststoffe enthält, wird zur Ansaugseite der Pumpe zurück geleitet. Damit Plan 41 effektiv sein kann, wird empfohlen, dass die spezifische Schwerkraft der Feststoffe doppelt so hoch sein muss wie die spezifische Schwerkraft des Spülfluid.

Plan 41
API Plan 41
Zu sehen sind die im Bausatz enthaltenen Bauteile und einige optional erhältliche Bauteile.

Dieser Plan:

  • Entfernt Feststoffe aus dem Spülfluid.
  • Versorgt die Dichtungskammer mit sauberem, gekühltem Spülfluid.
  • Entfernt Wärme aus der Dichtungskammer
  • Garantiert den richtigen Druck in der Dichtungskammer, um ein Verdampfen des gepumpten Fluids zu vermeiden
  • Gestattet die Eigenentlüftung der Dichtungskammer bei der Verwendung mit horizontalen Pumpen.

Plan 41 ist als Nachrüstsatz erhältlich. Der Bausatz kann Folgendes enthalten:

  • Swagelok Rohrverschraubungen
  • Flanschadapter
  • Gewindefittings
  • Ventilblock der Serie V mit 2 Ventilen
  • Kugelhähne der Serie 63
  • Bimetall-Thermometer
  • Schutzrohr-T-Stücke der Serie TTW
  • Manometer der Serie PGI
  • Präzisionsrohr
  • Drucktransmitter
  • Wärmetauscher
  • Wärmetauscher-Halterung
  • Zyklonabscheider
  • Rohrnippel

Siehe Seite 29 im Leitfaden für Gleitring-Dichtungssysteme für zusätzliche Details und Bestellinformationen. Für Informationen zu optional erhältlichen Bauteilen wenden Sie sich bitte an Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum.

Sie weitere Informationen zu Swagelok Baugruppen anZURÜCK ZU DEN PROZESS-SEITEN-PlÄNEN