alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

API Plan 52 nutzt einen Behälter und zirkuliert druckloses Pufferfluid zwischen den produktseitigen und atmosphärenseitigen Dichtungen. Um einen positiven Umlauf durch das Dichtungssystem und in die Dichtung zu gewährleisten, wird ein Pumpring eingesetzt. Reibungsverluste in den Pufferfluid-Eingangs- und Ausgangsleistungen sollten minimiert werden, indem die richtige Rohrgröße ausgewählt wird, große Radien und/oder 45-Grad-Biegungen verwendet und die Länge der Leitungen reduziert wird. Plan 52 wird häufig mit leichten Kohlenwasserstoffen oder Fluiden mit hohem Dampfdruck verwendet. Das Pufferfluid muss mit dem Prozessfluid verträglich sein, weil produktseitige Dichtungsleckage mit dem Pufferfluid vermischt wird.

Plan 52Plan 52
API Plan 52 Tauchbehälter- Baugruppe und API Plan 52 Bausatz
Die Baugruppe und der Bausatz werden mit optional erhältlichen Bauteilen gezeigt.

Dieser Plan:

  • Liefert zusätzliche Wärmeabfuhr von der produktseitigen Dichtung, sofern erforderlich.
  • Agiert als sekundäre Dichtung, um Prozessfluid-Leckagen in die Atmosphäre zu vermeiden

Plan 52 ist als Tauchbehälter-Baugruppe verfügbar.  Der damit verbundene Nachrüstsatz zum Anschluss des Tauchbehälter-Aggregats an Ihr System ist auch erhältlich. Die Baugruppe kann Folgendes enthalten:

  • Swagelok Rohrverschraubungen
  • Kugelhähne der Serie 63
  • Rückschlagventil der Serie CH
  • Ventilblock der Serie V mit 2 Ventilen
  • Schnellkupplungen der Serie QTM
  • Bimetall-Thermometer
  • Schutzrohr-T-Stücke der Serie TTW
  • Manometer der Serie PGI
  • Swagelok Gewindefittings
  • Drucktransmitter
  • Niveautransmitter
  • Niveauschalter
  • Tauchbehälter

Siehe Seite 31 im Leitfaden für Gleitring-Dichtungssysteme für zusätzliche Details und Bestellinformationen. Für Informationen zu optional erhältlichen Bauteilen wenden Sie sich bitte an Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum.

Sie weitere Informationen zu Swagelok Baugruppen anZURÜCK ZU DEN PlÄNEN FÜR BEREICHE ZWISCHEN DEN DICHTUNGEN