alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

API Plan 75 Sammlung der Kondensationsleckage

API Plan 75 sammelt Leckage von der produktseitigen Dichtung in Anwendungen, in denen normale Prozessfluid-Leckage bei Umgebungstemperatur zwischen den Dichtungen kondensiert. In dieser Anordnung wird ein Behälter mit dem Sicherheitsdichtungs-Entleerungsanschluss auf dem Stutzen verbunden. Kondensationsleckage von der inneren Dichtung wird im Behälter gesammelt, und Dampf wird an das Fackelsystem geleitet. Übermäßige flüssige Leckage der inneren Dichtung wird von einem Niveautransmitter erkannt,  und übermäßige gasförmige Leckage wird durch einen Drucktransmitter erkannt, der vor der Blende auf dem Rohr angebracht ist, das mit der Fackel verbunden ist. Eine visuelle Niveauanzeige auf dem Behälter zeigt an, wann der Behälter entleert werden muss.

Plan 75Plan 75 
API Plan 75 Sammelbehälter und API Plan 75 Bausatz
Die Baugruppe und der Bausatz werden mit optional erhältlichen Bauteilen gezeigt.

Dieser Plan:

  • Sammelt und überwacht  produktseitige Dichtungsleckagen, die bei Umgebungstemperaturen kondensieren.
  • Wird normalerweise gemeinsam mit Plan 72 verwendet

Plan 75 ist als Fertig-Sammelbehälter erhältlich. Der damit verbundene Nachrüstbausatz zum Anschluss des Sammelbehälters an Ihr System ist außerdem erhältlich. Der Sammelbehälter kann Folgendes enthalten:

  • Swagelok Rohrverschraubungen
  • Kugelhähne der Serie 63
  • Ventilblock der Serie V mit 2 Ventilen
  • Manometer der Serie PGI
  • Swagelok Gewindefittings
  • Drucktransmitter
  • Niveautransmitter
  • Füllstandsmesser
  • Sammelbehälter

Siehe Seite 63 im Leitfaden für Gleitring-Dichtungssysteme für zusätzliche Details und Bestellinformationen. Für Informationen zu optional erhältlichen Bauteilen wenden Sie sich bitte an Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum.

KONTAKTIEREN SIE IHR AUTORISIERTES VERTRIEBS- UND SERVICEZENTRUM ZURÜCK ZU DEN PlÄNEN FÜR BEREICHE ZWISCHEN DEN DICHTUNGEN