alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

API Plan 53C Sperrfluid druckbelastet durch Kolbenspeicher

API Plan 53C zirkuliert druckbelastetes Sperrfluid zwischen den produktseitigen und atmosphärenseitigen Dichtungen. Die Druckquelle ist ein Kolbenspeicher. Plan 53C wird für Anwendungen bevorzugt, in denen der Dichtungskammerdruck während des Pumpenbetriebs variieren kann. Mithilfe einer Messleitung von der Dichtungskammer in den Kolbenspeicher kann ein konstantes Druckdifferenzial aufrecht erhalten werden.  Wie bereits bei Plan 53A und Plan 53B, muss das Sperrfluid mit dem Prozessfluid verträglich sein und ein gewisses Maß an Verdünnung darf keine Rolle spielen. Um einen positiven Umlauf durch das Dichtungssystem und in die Dichtung zu gewährleisten, wird ein Pumpring eingesetzt. Die Wärmeabfuhr wird durch den Einsatz eines Wärmetauschers gewährleistet.

Plan 53CPlan 53C 
API Plan 53C Baugruppe und API Plan 53C Bausatz
Die Baugruppe und der Bausatz werden mit optional erhältlichen Bauteilen gezeigt.

Deiser plan:

  • Liefert zusätzliche Wärmeabfuhr von der produktseitigen Dichtung, sofern erforderlich.
  • Wird verwendet, wenn der Druck in der Dichtungskammer beim Pumpenbetrieb variieren kann.
  • Wird verwendet, wenn keine Prozessleckage zur Atmosphäre möglich ist

Plan 53C ist als Baugruppe verfügbar Der damit verbundene Nachrüstsatz zum Anschluss der Baugruppe an Ihr System ist auch erhältlich. Die Baugruppe kann Folgendes enthalten:

  • Swagelok Rohrverschraubungen
  • Kugelhähne der Serie 63
  • Nadelventil der Serie 1
  • Ventilblock der Serie V mit 2 Ventilen
  • Schnellkupplungen der Serie QTM
  • Schutzrohr-T-Stücke der Serie TTW
  • Swagelok Gewindefittings
  • Differenzdrucktransmitter
  • Niveautransmitter
  • Niveauschalter
  • Niveauanzeige
  • Kolbenspeicher

Siehe Seite 43 im Leitfaden für Gleitring-Dichtungssysteme für zusätzliche Details und Bestellinformationen. Für Informationen zu optional erhältlichen Bauteilen wenden Sie sich bitte an Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum.

KONTAKTIEREN SIE IHR AUTORISIERTES VERTRIEBS- UND SERVICEZENTRUM ZURÜCK ZU DEN PlÄNEN FÜR BEREICHE ZWISCHEN DEN DICHTUNGEN