Swagelok®パーティクル除去用フィルターは、品質に優れ、ガス/液体用途のどちらでもお使いいただけます。フィルター FWシリーズ/Fシリーズ/TFシリーズは、材質に高品質なステンレス鋼または真ちゅうを使用しており、エンド・コネクション・サイズは1/8 インチから1/2 インチ、3 mmから12 mmまで取り揃えております。ガス/液体用途において、システム内のパーティクルなどの不純物の除去に適しています。
OFC エンジニアリング・テスト・ラボ―統合がもたらす機会と課題スウェージロック社は、オハイオ州北東部にある4つのエンジニアリング・テスト・ラボを1つに統合することにより、一貫して高品質の製品を開発し、迅速に製品を提供する能力を一段と強化しました。9,500平方フィート(880平方メートル)の広さをもつこの施設は、実用性、生産ワークフロー、機能上のニーズに応えています。
最新カタログ「流体システム・ソリューション」